Fine Lady Bakery

Привідні рішення для хлібопекарського виробництва

Після відмови редуктора на підприємстві Fine Lady Bakeries був зроблений вибір на користь редуктора серії NORD MAXXDRIVE типорозміру 8 з номінальним крутним моментом 31 000 Нм і осьовим зусиллям подачі 140 000 (Н).

  • Редуктори представлені в циліндричному та циліндро-конічному виконанні.
  • Оснащені високоякісними підшипниками з низьким рівнем тертя.
  • Мають нероз'ємний корпус, слабо схильний до перекосу

Короткий опис замовника

Багато років Fine Lady Bakeries виробляє хлібобулочні вироби у великому асортименті на своїй території площею 10 гектарів в Оксфордширі. Разом з заводом в Манчестері компанія випікає мільйони одиниць продукції щотижня. Спектр пропонованих виробів включає різноманітні булочки, у тому числі «булочки з хрестом», що вживаються в Страсну п'ятницю. Оскільки період Великодня супроводжується значним зростанням виробництва, бездоганна робота обладнання в камері вистоювання тесту в цей час особливо важлива.

Вимоги проеєкту

Коли вийшов з ладу редуктор постійно необхідного в роботі намотувального барабана на Fine Lady Bakeries, хлібопекарському підприємстві в Банбері (Англія), знадобилося швидке, але розраховане на довгий термін рішення. Тому компанія-виробник хлібобулочних виробів звернулася до NORD GEAR LTD – члена NORD DRIVESYSTEMS GROUP. Щоб відновити випуск продукції у найкоротший термін, несправний редуктор конкурента потрібно було замінити редуктором із стандартної лінійки NORD, для якого повинен використовуватися спеціально сконструйований та виготовлений вал.

Пошук рішення на місці. - Технічний фахівець NORD вивчив характер пошкодження редуктора у Fine Lady Bakeries. Він почав записувати основні параметри, такі як діаметр і довжина валу, а також монтажне положення редуктора на камері вистоювання і виявив, що конструкція установки має достатню гнучкість для монтажу нового редуктора, оскільки монтажну раму можна було перебудувати. При цьому діаметр і довжину валу вихідного редуктора слід залишити незмінними, щоб вони відповідали розмірам муфти приводу.

Крутний момент вихідного валу та осьове навантаження. — При виборі нового приводу необхідно було враховувати максимальний вихідний момент існуючого редуктора, який становив 25 000 Н·м при швидкості вихідного валу 1 об/хв. Крім того, вибраний редуктор повинен був витримувати осьове навантаження циркуляційного конвеєра, який спирався на редуктор як частину конструкції. Після розрахунку осьового навантаження компанія NORD вирішила використовувати для цього редуктор зі своєї серії індустріальних редукторів MAXXDRIVE.

Втілене рішення

Редуктори серії NORD MAXXDRIVE спеціально розроблені для обладнання у важких умовах експлуатації, такого як змішувачі, і підтримують високий вихідний крутний момент від 15 000 до 250 000 Н·м при низькому рівні шуму і тривалому терміні служби. Найбільша проблема при реалізації привідного рішення полягала в тому, що терміни поставки великих спеціалізованих редукторів можуть становити від 4 тижнів для стандартного редуктора до 16 тижнів для складнішого редуктора. Редуктор для Fine Lady Bakeries вимагав спеціального валу, який потрібно було розрахувати та спроектувати у головному офісі NORD у Німеччині.

Редуктор за спецзамовленням у найкоротший термін. — Оскільки ситуація у Fine Lady Bakeries була екстреною, команда NORD вжила всіх необхідних заходів. Проект конструкції був підготовлений протягом 24 годин, і хлібопекарське підприємство отримало пропозицію разом із робочим кресленням. Термін поставки редуктора зі спеціальним валом зазвичай становить 12 тижнів, але в даному випадку цей період вдалося скоротити до менш ніж шести тижнів.

Успішне введення в експлуатацію. — Після внесення необхідних змін до існуючої монтажної рами компанія NORD встановила два замовлені редуктори, щоб система відновила роботу якнайшвидше. Нова концепція редуктора від NORD забезпечує Fine Lady не лише стовідсоткову надійність сервісу та консультацій на об'єкті, а й упевненість у високій продуктивності.

Паралельний редуктор MAXXDRIVE® XC

Промисловий редуктор компактної модульної конструкції

  • Діапазон потужності: 1.5 kW–6,000 kW
  • Крутний момент: 15,000 Nm — 282,000 Nm
  • XC означає «eXtra Compact»
  • Низький рівень шуму під час роботи
  • Тиха робота

Правокутні редуктори MAXXDRIVE® XC

Промислові редуктори

  • 3- та 4-ступеневі
  • Високоміцний, виготовлений з високою точністю цільний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до ваших потреб
  • Низький рівень шуму під час роботи

CS0038 - Fine Lady Bakery_Виробництво хлібобулочних виробів


CS0038 - Fine Lady Bakery_Виробництво хлібобулочних виробів
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: