Hedinn

Мотори-редуктори від NORD DRIVESYSTEMS у відкритому морі

Система виробництва рибного борошна «Hedinn Protein Plant (HPP)» є однією з найсучасніших у своєму роді та використовується на фабричному траулері німецького глибоководного рибальського флоту. Привідні рішення від NORD DRIVESYSTEMS забезпечують найвищий рівень надійності роботи та забезпечують роботу машин 24/7.

Глибоководний промисел зазвичай асоціюється з тривалими рейсами, які доводиться витримувати траулерам. Часто проходить до п’яти днів, перш ніж вони досягають місць лову. Може пройти чотири тижні, перш ніж кораблі повернуться в порт. Важливою є надійна технологія, яка забезпечує безперебійну роботу.

Сьогодні траулери, як правило, оснащені найновішими технологіями, і завдяки своїй конструкції, що «пробиває хвилі», вони часто набагато ефективніші та екологічно чистіші, ніж старі судна. Деякі навіть обладнані повністю автоматизованою рибною фабрикою, яка обробляє рибу, а також безпосередньо філетує та пакує кінцевий продукт, готовий для кінцевого споживача. Усі етапи роботи – патрання, нарізка, пакування та глибока заморозка – здійснюються на морі. На борту одного з цих фабричних траулерів встановлена інноваційна система виробництва рибного борошна «Hedinn Protein Plant (HPP)» від ісландського виробника рослин Hedinn.

Інноваційні технології

Компанія Hedinn була заснована в 1922 році в Рейк'явіку і спеціалізується на будівництві установок і машин. Традиційно компанія має тісні зв’язки з рибною промисловістю Ісландії, але також надає рішення для багатьох інших галузей промисловості. Компанія приділяє значну увагу дослідженням і розробкам. Крім того, Hedinn є постачальником продажів і послуг для морського підрозділу Rolls-Royce в Ісландії.

Hedinn є важливим партнером у модернізації традиційних компаній з виробництва рибного борошна та риб’ячого жиру в Ісландії. Завдяки піонерському «Hedinn Protein Plant (HPP)» компанія підняла галузь на новий рівень. Завдяки своїй особливій конструкції НРР значно перевершує звичайні установки з точки зору економічності та ефективності. Він спрощує виробничий процес, зменшує споживання енергії та води, а завдяки своїй компактній конструкції займає невелику кількість місця. Крім того, повністю автоматизовані машини Hedinn дозволяють працювати при низьких температурах, а також переробляти всю сировину, включаючи субпродукти. Завдяки цим властивостям НРР користується великим попитом як на суші, так і на морі.

У відкритому морі

В даний час чотири заводи Hedinn Protein Plants працюють на морі. Один із двох рибальських траулерів оснащений установкою «НРР-2000 Марин», яка працює цілодобово та переробляє до 50 тонн сировини щодня. Загалом під час плавання виловлюється до 1000 тонн риби. Деякі етапи процесу вимагають використання шнекових конвеєрів, сушарок і насосів. Вони приводяться в рух циліндро-конічними мотор-редукторами та мотор-редукторами з паралельними валами від NORD DRIVESYSTEMS. Ейнар Мар Адальштайнссон з Hedinn пояснює причину вибору фахівця з приводу з Bargteheide: «Протягом довгих тижнів у морі важливо мати на борту справну систему. Слід уникати перерв у виробництві. Однак, якщо виникне проблема, запасні частини повинні бути швидко доступними, а також має бути забезпечено глобальне обслуговування клієнтів NORD DRIVESYSTEMS представлено в усьому світі – і, отже, завжди поруч із судном, де б воно не було Спеціальна цілодобова сервісна мережа також гарантує, що навіть повністю зібраний мотор-редуктор доступний як заміна протягом дуже короткого часу."

Всесвітня мережа

NORD DRIVESYSTEMS є одним із провідних світових постачальників електричних, механічних і електронних привідних технологій і має дочірні компанії в 36 країнах, а також інших торгових партнерів у 61 країні. Ця тісно зв’язана глобальна мережа продажів і обслуговування забезпечує оптимальну доступність за короткі терміни доставки та обслуговування, орієнтоване на клієнта. Як системний постачальник NORD DRIVESYSTEMS постачає оптимально підібрану систему приводу, що складається з редуктора, двигуна та частотного перетворювача. Приводи потужні, надійні, міцні та компактні. Крім того, вони відрізняються високою ефективністю, відмінною експлуатаційною надійністю і тривалим терміном служби. Проста експлуатація, встановлення та обслуговування також робить їх дуже зручними для користувача. Через це приводи NORD ідеально підходять для використання на морі.

Ще два аспекти були дуже важливими для Hedinn: енергоефективність і гігієна. «Вся конструкція білкового заводу Hedinn розроблена для максимальної ефективності та низького споживання енергії. Наприклад, повітря для сушіння переробляється та повторно використовується», — пояснює Адальштайнссон. Приводи не є винятком. Циліндро-конічні мотор-редуктори та мотор редуктори із паралельними валами від NORD працюють надзвичайно ефективно та значно знижують споживання енергії та експлуатаційні витрати завдяки їх високому ККД.

Очищення

Цех з виробництва рибного борошна необхідно регулярно чистити. Для цього дрібний водяний туман розпилюється в кімнату з рослинами. Звичайно, це підвищує вологість до дуже високих значень – не зовсім сприятливих умов для приводів. Клас захисту IP66, отвори для конденсату, спеціальні покриття, вали з нержавіючої сталі, конструкція промивання та плавні двигуни – лише деякі з опцій, які збільшують термін служби редукторів і полегшують процес очищення. У поєднанні з оливою, сумісною з харчовими продуктами, і спеціальною обробкою поверхні, сумісною з FDA, обробка риби може відповідати суворим вимогам до харчової промисловості.

Від суші до моря

Перед виходом у море Гедінн уже отримав досвід на суші з привідними рішеннями від NORD DRIVESYSTEMS. «Цей досвід був настільки позитивним, що ми також вирішили використовувати технологію приводу NORD для наших офшорних проєктів», — каже Адальштайнссон. Тим часом мотор-редуктори NORD успішно продемонстрували свої морехідні якості. Від суші до моря – приводи NORD також поділяють це покликання з Hedinn Protein Plant. Багато років НРР успішно працює на суші. Вперше він вийшов у море в липні 2017 року на траулері Sólberg. На даний момент друге судно має НРР на борту, інші кораблі будуються або плануються. Завдяки високій експлуатаційній надійності, надійності, доступності та енергоефективності мотор-редуктори від NORD DRIVESYSTEMS також є на борту.

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

NORDBLOC.1 Мотор із конічно-циліндричною шестернею

Конічно-циліндрична зубчаста передача з корпусом із високоміцного алюмінієвого сплаву

  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • Висока радіальна та осьова несуча здатність забезпечує безпечну експлуатацію
  • Можливість миття під тиском; доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Легка вага завдяки алюмінієвому корпусу

Додаткова інформація: