Wild Goose Canning

Мобільні малогабаритні лінії для розливу в банки

Wild Goose Canning – інженерно-машинобудівна компанія, яка розпочала свою роботу у 2009 році в Боулдері, Колорадо (США). Коли до її засновників Джефа Олдреда та Алексіса Формана звернулося підприємство Upslope Brewing, щоб відремонтувати свою несправну систему банкового розливу, стало зрозуміло, що вони можуть не тільки налагодити лінію розливу, а й створити з нуля ще кращу.

Wind Goose Mobile Canning Line

У центрі уваги – замовник

Компанія Wild Goose Canning (WGC) представила свою першу мобільну лінію банкового розливу на конференції крафтових пивоварень (Craft Brewers Conference) 2011 року та швидко перетворилася на одного з провідних галузевих постачальників систем розливу на банки.

З того часу WGC забезпечує компактними системами банкового розливу підприємства у сфері крафтового пивоваріння та виробництва інших напоїв у всьому світі, доповнивши свій асортимент пристроями зварювання та депалетизаторами. Завдяки розширеній номенклатурі виробів WGC дозволяє замовникам успішно змішувати та комбінувати обладнання, щоб отримати систему, яка працює в ідеальній відповідності до потреб замовника. З дня свого заснування компанія WGC демонструвала щорічне 100% зростання збуту і продовжує розширювати мережу своїх представництв у різних країнах. Чисельність співробітників на сьогоднішній день досягла 50 осіб.

Завдання проекту

Розлив продукту в банки є критично важливим процесом у виробництві напоїв. Інтервал заповнення продуктом пляшок, банок чи кег має бути гранично скорочений, щоб гарантувати замовнику абсолютну свіжість. Параметри часу цього процесу дуже впливають на кінцевий результат. Вихід з ладу пакувальної лінії може мати несприятливі наслідки для компанії та призвести до величезних витрат або виробничих втрат. Крім того, дуже велика роль точного управління швидкістю та часовими інтервалами лінії для акуратного та ефективного розливу в банки чи пляшки.

Коли представник відділу пивоваріння Роджер Вальц вступив на посаду віце-президента зі збуту WGC, вироби NORD входили до складу конструкції Wild Goose. «Бачачи продукцію NORD, ніхто не дивується, адже Джефф та Алексіс (засновники WGC) вибирають для компонентів лінії банкового розливу лише високоякісний товар, – каже Вальц. – У нас не було внутрішніх чи зовнішніх причин скаржитися на щось, тому не треба „винаходити колесо“».

Спочатку приводні системи NORD були обрані як компоненти для ліній WGC, оскільки Олдред і Форман шукали постачальника мотор-редукторів із глобальною присутністю, щоб забезпечити сервісне обслуговування ліній у будь-якій точці планети, де вони встановлені. Іншим ключовим аспектом стало рішення, в якому частотно-регульований привід змонтований безпосередньо на двигуні, що додатково звужує вибір постачальників. Олдред вже ознайомився з NORD на іншому устаткуванні для пивоваріння, і компанія NORD запропонувала найкращий ціновий варіант та відповідність усім обмеженням та вимогам. У поєднанні з репутацією виробника якісної та довговічної продукції, це дозволило легко зробити вибір на користь NORD.

Прикладне рішення

Основна продукція WGC – це мобільні лінії банкового розливу, що мають від 2 до 4 розливальних головок та продуктивність розливу від 27 до 42 банок на хвилину. Кожна лінія розливу виробляється з частин і компонентів високої якості, що включають циліндроконічні мотор-редуктори і електродвигуни в поєднанні з перетворювачами частоти від NORD DRIVESYSTEMS.

Надійність характерна не лише для приводів NORD, а й для термінів постачання. «Якщо замовлення не прийшло сьогодні, це означає, що ми отримали його позавчора, – каже Лорен Даггетт, менеджер із закупівель WGC. – NORD на складах завжди має запаси». Вальц додає: «NORD відрізняється дуже високим рівнем надійності та клієнтської підтримки у всьому світі. На великому пакувальному конвеєрі відмова у роботі лінії розливу – велика проблема. Якщо це станеться, можна бути впевненим, що NORD швидко доставить запасні частини.

Привідні системи включають кришки порожнистих валів, упори проти прокручування, децентралізовані перетворювачі частоти SK200E і двигуни NEMA. Вироби NORD, що застосовуються на різних лініях, мають уніфіковану конструкцію. Регулярно проводяться наради між WGC та співробітниками технічного та збутового відділу NORD, на яких обговорюються можливі характеристики потужності для заокеанських клієнтів.

NORDAC FLEX — SK 200E

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,25 — 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: кріплення до стіни або на двигуні
  • Гнучке регулювання завдяки модульній конструкції
  • Висока функціональність для широкого спектру застосувань

NORDBLOC.1 Мотор із конічно-циліндричною шестернею

Конічно-циліндрична зубчаста передача з корпусом із високоміцного алюмінієвого сплаву

  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • Висока радіальна та осьова несуча здатність забезпечує безпечну експлуатацію
  • Можливість миття під тиском; доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Легка вага завдяки алюмінієвому корпусу

CS0025 - DRIVE SYSTEMS FOR THE CANNING INDUSTRY CASE STUDY: WILD GOOSE CANNING


CS0025 - DRIVE SYSTEMS FOR THE CANNING INDUSTRY CASE STUDY: WILD GOOSE CANNING
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6028 - Брошура про застосування A6028 — Системи приводу для напоїв


A6028 - Брошура про застосування A6028 — Системи приводу для напоїв
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: