NORD DRIVE MONITOR

Уникнення незапланованих простоїв завдяки інтелектуальному моніторингу стану обладнання

NORD DRIVE MONITOR надає користувачам повний огляд експлуатаційних даних їхніх приводних систем NORD.

Рішення IIoT безперервно збирає дані з датчиків та динамічно розраховані робочі параметри електронних приводних систем для подальшого аналізу. Ця інформація допомагає виявляти зношування, своєчасно виявляти аномалії та оцінювати стан обладнання в режимі реального часу, що дає змогу проактивно планувати технічне обслуговування.

Підтримуючи стратегії профілактичного технічного обслуговування, NORD DRIVE MONITOR допомагає скоротити незаплановані простої, подовжити термін експлуатації обладнання, покращити використання ресурсів та підвищити загальну ефективність виробництва.

Безперебійна інтеграція в існуючу ІТ-інфраструктуру

Створений на основі перевірених ринкових технологій , таких як MQTT, TimescaleDB та Grafana, NORD DRIVE MONITOR пропонує модульну та масштабовану архітектуру для збору, обробки, зберігання та візуалізації даних.

Стандартизовані інтерфейси спрощують інтеграцію з існуючими системами клієнтів, водночас забезпечуючи надійну платформу для аналізу даних та моніторингу стану. Його модульна конструкція легко масштабується відповідно до вимог підприємства, а розгортання на базі Docker дозволяє впроваджувати рішення практично в будь-якому ІТ-середовищі.

Ефективне технічне обслуговування завдяки сучасним технологіям IIoT

NORD DRIVE MONITOR допомагає перетворювати експлуатаційні дані на корисну інформацію. Поєднуючи моніторинг станув режимі реального часу з можливостями прогнозного технічного обслуговування, система сприяє підвищенню експлуатаційної готовності обладнання, оптимізації заходів з технічного обслуговування та забезпеченню більш ефективної роботи підприємства.

Короткий огляд переваг

  • Подовження терміну експлуатації обладнання завдяки ранньому виявленню зносу
  • Скорочення незапланованих простоїв завдяки моніторингу в режимі реального часу з підтримкою IIoT
  • Покращення процесу прийняття рішень завдяки прозорим експлуатаційним даним
  • Покращене використання ресурсів та передбачуване планування технічного обслуговування
  • Гнучка, масштабована архітектура для об’єктів будь-якого розміру
  • Безперебійна інтеграція в існуючу ІТ-інфраструктуру завдяки стандартизованим інтерфейсам IIoT

NORDCON: повний контроль приводів на кінчиках ваших пальців

Пакет програмного забезпечення NORDCON для Windows та мобільних пристроїв забезпечує зручний доступ до приводних систем — від одноосьових застосувань до складних багатоосьових рішень.

Програмне забезпечення забезпечує інтуїтивне налаштування параметрів, ефективне програмування відповідно до стандарту IEC 61131-3 (включно з ST та IL) та швидку діагностику за допомогою зручної панелі керування.

Такі функції, як тунелювання Ethernet, вбудовані функції осцилографа та швидкий доступ до ключових параметрів, спрощують введення в експлуатацію, моніторинг та оптимізацію приводних систем NORD, одночасно забезпечуючи максимальну продуктивність та ефективність.

Дізнайтеся більше про NORDCON

Інтелектуальний моніторинг для скорочення часу простою

Дізнайтеся, як NORD DRIVE MONITOR допомагає постійно контролювати продуктивність приводних систем, підтримувати стратегії профілактичного технічного обслуговування та покращувати загальну експлуатаційну готовність обладнання.

Ознайомтеся з основними функціями та перевагами в нашій брошурі.

Завантажити брошуру

Зверніться до наших експертів

NORD DRIVE MONITOR поєднує інтелектуальний моніторинг стану з можливостями профілактичного технічного обслуговування, що допомагає підвищити надійність та зменшити кількість незапланованих простоїв. Наші фахівці допоможуть вам визначити правильний підхід до інтеграції цього рішення у ваші системи та існуючу інфраструктуру. Зв’яжіться з нами >>

Контроль стану

Ми підтримуємо постійний моніторинг стану наших приводних рішень за допомогою широкого спектра датчиків, програмних архітектур та інтерфейсів. Це не тільки забезпечує постійний збір і обробку даних, але й прогнозне обслуговування, тим самим підвищуючи ефективність і доступність вашої приводної техніки.

Технічне обслуговування

Регулярне технічне обслуговування подовжує термін служби ваших високоякісних приводних агрегатів NORD. Компетентна підтримка наших досвідчених експертів з приводу допоможе вам підвищити експлуатаційну готовність системи, скоротити час простоїв і зберегти прогнозовані витрати. Ми пропонуємо різні послуги - від модульного сервісного пакета NORD Smart Check до капітального ремонту.

Модернізація та розширення

Найсучасніша технологія
Модернізація приводу слугує для переходу на нові технології, підвищення ефективності й зменшення викидів CO₂. Скористайтеся перевагами технічного прогресу та оновіть свою приводну технологію! З NORD ви маєте на своєму боці компетентного та досвідченого партнера, який знає, що є важливим.