NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần

Tập trung mạnh, chức năng tối ưu

  • Dải công suất: 0,37 - 3 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66, IP69 (đang chuẩn bị)
  • Lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
  • Giao diện Ethernet đa giao thức
  • Giải pháp cắm & chạy để đưa vào vận hành nhanh chóng

Bộ biến tần phân tán đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của kỹ thuật nâng chuyển ngang. NORDAC ON được phát triển cho các bộ truyền động IE3 và NORDAC ON+ được tối ưu hóa để kết hợp với động cơ đồng bộ IE5+. Nhờ hình dạng vỏ, NORDAC ON PURE được thiết kế chuyên dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm &, đồ uống. Loạt sản phẩm được đặc trưng bởi giao diện Ethernet tích hợp, có khả năng ghép nối đầy đủ cũng như thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Một giải pháp cắm & chạy kinh tế cho các môi trường IIoT.

Phiên bản sản phẩm

  • Dải công suất: 0,37 - 3 kW
  • 3 pha 380 - 480 V
  • NORDAC ON cho các bộ truyền động IE3, NORDAC ON+ cho các bộ truyền động IE5+, NORDAC ON PURE với các bộ truyền động IE5+ cho F&B
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66, IP69
  • Chức năng an toàn

Đặc tính sản phẩm

  • 4x đầu vào kỹ thuật số, 2 đầu ra kỹ thuật số
  • Chức năng an toàn: STO, SS1
  • Giao diện Ethernet tích hợp (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) có thể cấu hình bằng tham số
  • Cập nhật vi chương trình thông qua Ethernet
  • Các giao diện bộ mã hóa tốc độ: RS-485
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
  • Cấu trúc tham số tương thích với tất cả các biến tần NORD
  • Cài đặt tham số thông qua mô-đun điều khiển kèm theo, nạp bằng công cụ hoặc ứng dụng phần mềm NORDCON
  • Có thể truyền trực tiếp 4 bộ tham số bằng cách truyền trực tuyến
  • Vận hành theo 4 góc phần tư với bộ ngắt phanh tích hợp
  • Điều khiển V/f, điều khiển véc-tơ dòng điện theo chế độ vòng hở và vòng kín
  • Đặc tuyến điều chỉnh với độ chính xác cao và đặc tuyến quá tải lớn cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ
  • Có tính năng PLC cho các chức năng liên quan đến truyền động
  • POSICON - Chế độ định vị tích hợp
  • Tích hợp bộ lọc điện lưới