- Dải công suất: 0,25 - 160 kW
- Cấp bảo vệ: IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Loại bỏ dần
NORDAC PRO - SK 500E - Biến tần
Chức năng cao, công suất cao
Powerful and for universal use
NORDAC PRO là một biến tần dùng cho mọi ứng dụng truyền động. Nó có dải công suất rộng và có thể mở rộng tính năng bằng nhiều mô-đun lắp ghép tùy chọn kèm theo. Các chức năng mở rộng được và thiết kế giao diện cho phép phù hợp tối ưu với các ứng dụng khác nhau.
Phiên bản sản phẩm
- Dải công suất: 0,25 - 160 kW
- 1 pha 110 - 120 V, 1/3 pha 200 - 240 V, 3 pha 380 - 480 V
- Cấp bảo vệ: IP20
- Chức năng an toàn
- Mô-đun điều khiển kèm theo SK TU3
Đặc tính sản phẩm
- 7x Đầu vào kỹ thuật số, 2x Đầu ra kỹ thuật số, 2x rơ-le, 2x Đầu vào tương tự, 1x Đầu ra tương tự
- Các đầu vào/đầu ra mở rộng tùy chọn
- Chức năng an toàn: STO, SS1
- Giao diện thiết bị Ethernet có thể mở rộng thông qua mô-đun lắp ghép tùy chọn
- Các giao diện bộ mã hóa tốc độ: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Cấu trúc tham số tương thích với tất cả các biến tần NORD
- Cài đặt tham số thông qua mô-đun điều khiển kèm theo, nạp bằng công cụ hoặc ứng dụng phần mềm NORDCON
- Có thể truyền trực tiếp 4 bộ tham số bằng cách truyền trực tuyến
- Có tính năng quản lý phanh động cơ, cơ cấu nâng
- Vận hành theo 4 góc phần tư với bộ ngắt phanh tích hợp
- Điều khiển V/f, điều khiển véc-tơ dòng điện theo chế độ vòng hở và vòng kín
- Đặc tuyến điều chỉnh với độ chính xác cao và đặc tuyến quá tải lớn cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ
- Có tính năng PLC cho các chức năng liên quan đến truyền động
- Chế độ định vị tích hợp POSICON và vận hành đồng bộ
- Tích hợp bộ lọc điện lưới
- Lần mua gần nhất
- 2027-04-30
- Lần giao hàng cuối cùng
- 2027-12-11
- Hết thời hạn hỗ trợ/dịch vụ (LTS)
- 2030-04-30
Thông báo quan trọng:
Product is being phased out; transition to successor solution
Sản phẩm thế hệ tiếp theo
NORDAC PRO SK 500P
Biến tần lắp đặt trong tủ điện
- Dịch vụ: 0.25 kW – 160 kW
- Cấp bảo vệ: IP20
- Tích hợp hệ thống dễ dàng nhờ giao diện Ethernet đa giao thức
- Cài đặt nhanh chóng nhờ việc thiết lập thông số không cần nguồn điện qua cổng USB
- Có thể điều khiển hoạt động đa trục thông qua giao diện bộ mã hóa đa kênh
Quản lý vòng đời sản phẩm
Lập kế hoạch. Phát triển. Hiện đại hóa.
Để giúp quý khách lập kế hoạch cho hệ thống của mình một cách đáng tin cậy trong dài hạn, chúng tôi phân loại tất cả các thế hệ sản phẩm theo trạng thái vòng đời. Tại đây, quý khách có thể tìm hiểu ý nghĩa của từng giai đoạn và các dịch vụ nào có sẵn cho quý khách ở mỗi giai đoạn.
Tìm hiểu thêmCông cụ NORD hỗ trợ ứng dụng của bạn
Các công cụ phần mềm, dữ liệu và chức năng của chúng tôi giúp bạn tận dụng tối đa giải pháp truyền động NORD của mình. Tìm các mô-đun phù hợp với sản phẩm bạn đang chọn tại đây. Bạn tò mò chưa? Vậy hãy khám phá tất cả các tùy chọn mà dịch vụ hỗ trợ ứng dụng của chúng tôi cung cấp trong phần Phần mềm .
Dịch vụ của chúng tôi dành cho giải pháp truyền động của bạn
Chúng tôi hỗ trợ bạn từ giai đoạn lập kế hoạch dự án ban đầu cho đến khi vận hành và cung cấp hỗ trợ lâu dài phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Tìm các chủ đề dịch vụ chính cho dòng sản phẩm của bạn ở bên dưới. Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Vậy thì hãy truy cập phần dịch vụtoàn diện của chúng tôi !