NORDAC LINK - Inverter SK 250E

Facile da installare

  • nordac-link-sk250e-frequency-inverter-new
  • field distribution system nordac link
  • Potenza: 0,75 - 10 hp
  • Protection class: IP55, IP65
Tensione: 3~380-500V
Morsetti di comando: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
Interfacce encoder: HTL, CANopen

Caratteristiche

NORDAC LINK è l'azionamento perfetto per l'installazione sul campo. Dotato di varie opzioni, come l'interruttore di manutenzione, il distributore di campo è semplice da comandare. Inoltre, tutti gli I/O sono a innesto e semplificano le operazioni di manutenzione e messa in funzione. NORDAC LINK è compatibile con il sistema modulare NORDAC FLEX.

Configuratore prodotto

Configuratore prodotto

NORD CON

NORD CON

Accesso rapido