Manipulace se sypkým materiálem a zpracování nerostů

Referenční zprávy od našich zákazníků z oboru manipulace se sypkými materiály

Převodovky od NORD DRIVESYSTEMS splňují požadavky stavebního průmyslu. Naše řešení pohonu spolehlivě pohánějí dopravní systémy pro přemísťování drceného kamene a štěrku.

Pásové dopravníky, H+E Logistics (Německo)

    Společnost NORD dodala pro firmu H + E Logistik GmbH spolehlivé, odolné a nízkoúdržbové pohony pro dopravu jílovité zeminy odtěžené při rozšiřování londýnské sítě veřejné dopravy.

Lachenmeier Monsun A/S (Dánsko)

    Společnost Lachenmeier Monsun A/S se specializuje na plánování a výstavbu logistických zařízení pro sypké materiály, jako je obilí, olejná semena a krmiva a přednostně spoléhá na technologii pohonů od NORD DRIVESYSTEMS

Štěrkovna, NorStone (Norsko)

    S pomocí robustních a flexibilních motorpřevodovek NORD dosáhla společnost NorStone snížení investičních nákladů, vyšší provozní spolehlivosti a nižší spotřeby energie.

Dopravní technologie v povrchových dolech, TECHMI (Severní Makedonie)

    Společnost TECHMI se v severomakedonském povrchovém dole spoléhá na pohonnou techniku od společnosti NORD DRIVESYSTEMS: Tři pásové dopravníky s výkonem pohonu až 1 200 kW spolehlivě manipulují s velkým množstvím horniny, a to i při teplotách od -25 °C do +40 °C.

Přístavní logistika, WISCO (China)

    Více než 170 převodovek NORD v systémech WISCO zajišťuje spolehlivý a plynulý pohon jeřábových systémů a nakladačů při nakládání mnoha milionů tun železné rudy.