Comeco
Přesnější ohýbání stisknutím tlačítka
Inteligentní řešení pohonu od společnosti NORD dělá ohýbačky Comeco speciální
Pokud je třeba tvarovat konstrukční ocel, provádí se to obvykle přímo na staveništi. Je dobré, když je ohýbačka kompaktní, tichá a snadno se ovládá. Společnost Comeco nahradila hydrauliku řešením elektrického pohonu s integrovaným PLC od společnosti NORD DRIVESYSTEMS. Švédský výrobce strojů právě touto technologií vybavil svou druhou řadu strojů. A další je již ve vývoji.
Fredric Hallberg ukazuje, co jeho stroj dokáže. Umístí 32 mm silné armovací tyče mezi dvě vodítka tyčí na otočném talíři a spustí motor. Deska se s jemným šuměním otáčí a ohýbá tuhou tyč, jako by byla z modelíny. Hallberg předem zadal tvar, do kterého má být výztužná ocel vytvarována, stisknutím několika tlačítek na ovládacím panelu.
Od nalezení haly po partnera pro řešení
Pan Hallberg je majitelem a ředitelem švédské strojírenské společnosti Comeco. To, co zde předvádí, se obvykle dělá přímo na stavbách: Předtím, než se z ocelových tyčí utkají pletiva nebo výztužné koše, musí se ohnout do vhodného tvaru. Ten se může u jednotlivých stavebních projektů lišit. Stavební dělníci proto obvykle provádějí přesné ohýbání na mobilních, ručně ovládaných ohýbačkách třmenů, jako jsou ty, které vyrábí společnost Comeco.
Comeco je malá společnost se sídlem ve švédském Enköpingu, nedaleko Stockholmu a Uppsaly. V roce 1991 začala strojírenská společnost vyrábět teplomety pro stavebnictví. V roce 2009 bylo portfolio rozšířeno o stroje na řezání a ohýbání armovací oceli. Jejich hlavními zákazníky jsou z 80 % půjčovny stavebních strojů. Tím je jasné: V ideálním případě by stroje měly být kompaktní, snadno přepravitelné a snadno ovladatelné pro měnící se uživatele. Vlastnosti, které chtěl Hallberg u svých hydraulických strojů zlepšit.
„Kolem roku 2015 jsme chtěli naše stroje dále rozvíjet, aby byly více orientované na servis, bezpečnější a tišší,“ vysvětluje. „Náhodou jsme v té době objevili starší stroj, na jehož pohonu byl připevněný typový štítek NORD.“ Byl navázán kontakt s výrobcem systému pro řešení pohonu a Hallberg se rozhodl nahradit hydrauliku v dalším stroji Comeco elektrickým pohonem od společnosti NORD. Po první ohýbačce pro armovací tyče o průměru 16 mm vyvinula společnost Comeco také stroje pro armovací tyče o průměru 20 a 25 mm. Stroj na 32mm tyče, který Hallberg představil, vznikl teprve nedávno.
Zredukováno na podstatné
Pro ohýbaček třmenů jsou rozhodující dvě hodnoty. Na jedné straně je třeba určit úhel, který musí armovací ocel svírat, a na druhé straně rychlost motoru určuje sílu, kterou je tyč ohýbána. „Staré hydraulické řešení bylo opravdu velmi mechanické,“ vzpomíná Jonas Bergvall z prodejního týmu společnosti NORD ve Švédsku. „Ohýbačka se nastavovala pomocí seřizovacích šroubů. To vždy vyžadovalo zkušební ohyb, aby se zjistilo, zda je úhel správný.“ Kromě toho byla elektrotechnika hydraulické koncepce velmi složitá, což způsobovalo, že údržba byla časově náročná a mohlo ji provádět jen několik pracovníků. K tomu se přidal velký zástavbový prostor a hlasitý provoz.
Řešení NORD omezilo vše na to nejpodstatnější. Skládá se z 3stupňového plochého převodového motoru BLOCK 2,2 kW s rotačním snímačem. Díky svému štíhlému provedení se hodí zejména pro prostorově úspornou instalaci. Koncepce blokového pouzdra zaručuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu. Navzdory svým kompaktním rozměrům dosahuje ve zde použité konstrukční velikosti točivého momentu až 3500 Nm. Na převodovém motoru je namontovaný frekvenční měnič NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E s výkonem 2,2 kW, který se ovládá prostřednictvím boxu parametrů a nabízí komplexní funkční bezpečnostní balíček. Jedná se o nejflexibilnější frekvenční měnič společnosti NORD, který lze díky škálovatelné funkčnosti a modulární konstrukci přizpůsobit jakékoli aplikaci. Místo složité kabeláže pro hydraulické řízení vyžaduje elektronický pohon pouze připojení k napájení. Všechny funkce jsou řízeny integrovaným PLC NORDAC FLEX, což je zadání zákazníka Comeco.
Přesvědčivá uživatelská přívětivost
Řešení pohonu zaujalo svou uživatelskou přívětivostí. Uživatel nastavuje rychlost, úhel a provozní režim pomocí šipek na ovládacím displeji. Není nutné procházet různá menu. Integrované PLC přenáší zvolený úhel do motoru, jehož nastavení je sledováno pomocí rotačního snímače, a požadovaný převodový poměr do převodovky. Po spuštění procesu ohýbání pohybuje převodový motor otočným talířem s nastavenými hodnotami, což způsobuje, že vodítka tyčí ohýbají armovací tyč do určeného tvaru. Pomocí předprogramovaných regulátorů lze zvolit šest různých předvoleb ohýbání a uložit je prostřednictvím PLC. To znamená, že lze zpracovat několik tyčí za sebou. Na displeji lze také nastavit jednotlivé specifikace.
„Intenzivně jsme pracovali na tom, jak systém implementovat co nejúsporněji,“ říká Bergvall ze společnosti NORD. Ovládací displej minimalizoval potřebu spínačů, takže stroj lze ovládat pouze několika tlačítky. Společnost NORD programuje jejich přiřazení a zobrazení na displeji podle zadání zákazníka. „Počet digitálních vstupů ve frekvenčním měniči je omezený,“ vysvětluje Bergvall. „Provedli jsme zde rozsáhlé programování a nyní můžeme nabídnout stejné funkce s méně využívanými digitálními vstupy.“
Kompletní řešení pohonu od jednoho dodavatele
Společnost Comeco se spoléhá na společnost NORD jako na systémového dodavatele a získává kompletní řešení pohonu z jediného zdroje. Díky tomu se doby montáže ohýbaček zkrátily téměř o polovinu. Samotné řešení pohonu se pro společnost Comeco ukázalo jako faktor úspěchu. „V současné době jsme jediným výrobcem tohoto typu strojů. Je to úzký výklenek, ve kterém se nacházíme,“ říká Fredric Hallberg. A společnost Comeco jej chce dále rozšiřovat. Společnost v současné době prodává ohýbačky především ve Švédsku, Norsku a Finsku. Cílem pana Hallberga je umístit stroje i v dalších evropských zemích.
V této cestě chce pokračovat i nadále se společností NORD. „Společnost NORD velmi rychle reaguje na naše potřeby a vyvíjí pohony, které potřebujeme,“ říká. „Dosavadní spolupráce byla příkladná a bude pokračovat.“ Díky škálovatelnému PLC bude brzy na trh uvedena ohýbačka pro další velikosti armovacích tyčí. Ta pak může ohýbat oceli o průměru 40 mm. Podnikatel také plánuje v budoucnu integrovat řešení NORD do svých strojů na řezání armovacích tyčí.