Motor s plochou převodovkou BLOCK

Motor s převodovkou a štíhlým designem

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Štíhlý tvar pro prostorově úspornou montáž
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Štíhlý a výkonný pro stísněné instalační prostory

Motor s plochou převodovkou BLOCK vybavuje řešení pohonu vysokou účinností a výkonem a je k dispozici i tam, kde je nedostatek místa. Díky kompaktní blokové skříni je lze používat flexibilně: Konstrukční princip spojuje všechny prvky převodovky v jedné nedělené skříni.

  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktní, krátké celkové délce díky paralelnímu středovému posunu
  • Odolná konstrukce díky koncepci blokové skříně odolné proti krutu bez dělících spojů
  • V hliníkovém provedení se snadno čistí a jsou odolné v náročném prostředí, pokud jsou navíc vybaveny povrchovou ochranou NXD BASIC® / NXD tupH®
  • Flexibilní použití díky různým konstrukcím a všestranné přizpůsobitelnosti různým požadavkům

Verze produktu

  • Velikosti: 15
  • Pracovní verze: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • Převody: 4.03 - 15685.03
  • Plný a dutý hřídel (lícované pero, GripmaxxTM, svěrný spoj) k dispozici
  • Násuvné, přírubové a patkové provedení a CEMA provedení pro šnekové dopravníky
  • Možnost přímé montáže na hřídel zákazníka skrz dutou hřídel
  • Volitelná účinná ochrana hliníkových povrchů: NXD BASIC® nebo NXD tupH® vyhovující potravinářským požadavkům pro dlouhotrvající výkon v náročných provozních podmínkách
  • Drywell provedení pro mixéry a míchadla k dispozici
  • Široká škála možností modulárního systému výrobků

Vlastnosti produktu

  • Převodovky s paralelními hřídeli se štíhlým tvarem pro prostorově úspornou montáž
  • Robustní skříň z šedé litiny
  • Lehká, úsporná, tepelně vodivá hliníková skříň
  • Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti, dlouhé životnosti a nízkým nárokům na údržbu
  • Různé koncepce ložisek zaručují vysokou axiální a radiální zatížitelnost
  • Tichý chod
  • Možnost variabilního použití díky specifickému designu pro dané aplikace

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu


G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000


G1000
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000


C412000
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1021 - Seznam dílů - ploché čelní převodovk


PL1021 - Seznam dílů - ploché čelní převodovk
  • Stáhnout PL / CZ / RU
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Konstrukční řada

Důležité upozornění:

Product is available in series production

Řízení životního cyklu produktu

Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.

Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.

Další informace

NORD Tools pro podporu vašich aplikací

Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Náš servis pro vaše řešení pohonu

Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !

Náhradní díly a správa náhradních dílů

Rychlé dodání náhradních dílů
Poruchy a technické problémy stojí čas a peníze. Abychom Vám v nouzové situaci zajistili tu nejlepší možnou podporu, jsme tu pro Vás nepřetržitě a nabízíme nepřetržitý servis náhradních dílů, náhradních pohonů a technické podpory. Naši zkušení inženýři a technici řeší problémy se stroji a pohony rychle a efektivně.

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Digitale Services a Self Services

Rychlá odpověď na všechny otázky týkající se našich služeb. Dokumentaci a náhradní díly k vaší objednávce snadno vyhledáte pomocí ID produktu NORD. Kontaktujte naše servisní nebo prodejní oddělení. Nebo se přihlaste do našeho zákaznického portálu myNORD, rozvrhněte, vyberte a objednejte si produkty NORD samostatně.

Varianty výrobků a aplikací

Společnost NORD Vám dodá řešení pohonů na míru z jediného zdroje. Každou jednotlivou součást našeho modulárního systému lze modulárně rozšířit o motor, převodovku, pohonnou elektroniku a příslušenství. Podpoříme Vás individuálním poradenstvím, které Vám pomůže realizovat nejlepší řešení pohonu pro Vaši aplikaci. Zde se dozvíte, jaké možnosti jsou pro tento výrobek k dispozici: 

  • UNICASE Parallel Gear Motor for agitators and mixers

    Thanks to the appropriate sealing concept, the UNICASE Parallel Gear Motor from NORD becomes an efficient, compact solution for agitator and mixer applications. The optional “Drywell” bearing provides reliable leakage protection.

    • Handling of high radial and axial forces: Reinforced output shaft bearing with spread bearing design and robust bearings
    • No oil leakage into the agitator: any oil that may escape is directed via a oil drip disc into a collection chamber in the flange and reported by an oil leak detector.
    • High flexibility: compact and versatile installation dimensions and options

  • UNICASE Parallel Gear Motor for pallet lifts

    Drive solutions from NORD, such as the Parallel Shaft Gear Motor, are characterised by high reliability, long service life, low maintenance and compact design. They meet key requirements of warehouse logistics – in pallet lifts, for example.

    • Low space requirements thanks to slim size
    • Control individually adjustable to on-site requirements via centralised and decentralised NORD drive electronics
    • ​​​​​​​​​​​​​​Pass-through hollow shafts allow for efficient dual-axis drive of the pallet lift
    • High forces and a wide range of speed ratios for individual adaptation to the application
    • Application-specific combination with different motors
  • NXD: Surface protection for extreme conditions

    The NXD BASIC® / NXD tupH® surface treatment makes aluminum even more resistant. This enables drive solutions to withstand harsh environmental influences and cleaning chemicals, ensuring long-term reliability even under demanding ambient conditions.

    • Operational reliability through effective surface protection against corrosion
    • High power density of lightweight drives with aluminium surfaces
    • Aluminum housings' high thermal conductivity reduces the risk of burns and the need for cooling
    • High level of hygiene with NXD tupH®, in compliance with food regulations of the FDA, EU, Switzerland and the MERCOSUR states
    • High variability, as the NXD BASIC® / NXD tupH® surface treatment is available for multiple variants of NORD's modular product system

Další informace o produktu

Poradenství v oblasti energetické efektivity a TCO

Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonu. Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonů.

Modernizace a rozšíření

Nejmodernější technologie
Modernizace pohonu slouží k přechodu na novější technologii, zvýšení účinnosti a tím i snížení emisí CO₂. Využijte technického pokroku a aktualizujte Vaši pohonnou techniku na nejnovější technickou úroveň! Se společností NORD máte na své straně kompetentního a zkušeného partnera, který ví, co je důležité.

NORD ECO

Náš poradenský koncept vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou elektromotorů a ze spolupráce se zákazníky z více než 100 odvětví. S NORD ECO získáte podrobný přehled o skutečné spotřebě energie vašeho systému a díky důkladné analýze odhalíte konkrétní úsporný potenciál – pro vyšší (ekonomickou) účinnost a udržitelnost vašich pohonných systémů.

Kontaktujte svého poradce společnosti NORD