Katalogy

Asynchronní motory

M7000

Katalog NORD motorů
- 3-fázové motory do výkonu 30kW
- 1-fázové motory
- popis brzd, cizího chlazení, etc.

Stáhnout PDF soubor PDF
Rusky
Polsky
Francouzky
Španělsky
Stáhnout PDF soubor PDF
Anglicky
Německy
Brazilsky
Čínsky

Produkty

Přepínatelné motory , Motor NORD UNIVERSAL , Standard Motors

SK63S/4, SK63L/4, SK71S/4, SK71L/4, SK80S/4, SK80L/4, SK90S/4, SK90L/4, SK100L/4, SK100LA/4, SK112M/4, SK132S/4, SK132M/4, SK132MA/4, SK160M/4, SK160L/4, SK180MX/4, SK180LX/4, SK200LX/4

SK63SP/4, SK63LP/4, SK71SP/4, SK71LP/4, SK80LP/4, SK90SP/4, SK90LP/4, SK100LP/4, SK100AP/4, SK112MP/4, SK132SP/4, SK132MP/4, SK160SP/4, SK160MP/4, SK160LP/4, SK180MP/4, SK180LP/4, SK225RP/4, SK225SP/4, SK225MP/4, SK250WP/4

SK63S/4-2, SK63L/4-2, SK71S/4-2, SK71L/4-2, SK80S/4-2, SK80L/4-2, SK90S/4-2, SK90L/4-2, SK100L/4-2, SK100LA/4-2, SK112M/4-2, SK112MA/4-2, SK132S/4-2, SK132M/4-2, SK132MA/4-2, SK160M/4-2, SK160L/4-2

SK71S/8-2WU, SK71L/8-2WU, SK80S/8-2WU, SK80L/8-2WU, SK90S/8-2WU, SK90L/8-2WU, SK100L/8-2WU, SK100LA/8-2WU, SK112M/8-2WU, SK132S/8-2WU, SK132M/8-2WU

SK71S/8-4, SK71L/8-4, SK80S/8-4, SK80L/8-4, SK90S/8-4, SK90L/8-4, SK100L/8-4, SK100LA/8-4, SK112M/8-4, SK132S/8-4, SK132M/8-4