Novinky –

Vše poslouchá NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

S NORDAC <i>PRO</i> SK 500P disponuje NORD DRIVESYSTEMS měničem rozvaděče pro prakticky každou aplikaci pohonu. Je k dispozici ve variantách s rozsahem výkonu od 0,25 do 22 kW. V současné době NORD pracuje na rozšíření výkonového rozsahu.

NORD NORDAC PRO SK500P

Bargteheide, 2024-08-13

Standard pro řízení pohonů v několika aplikačních oblastech – to byl cíl, který si NORD stanovil při vývoji NORDAC <i>PRO</i> SK 500P. Výsledkem je zařízení, které umožňuje vysokou míru všestrannosti a také inteligentní komunikaci s dalšími zařízeními systému. NORD tak umožňuje uživatelům snížit počet variant měničů a spolehnout se dlouhodobě na jeden systém.

Nejdůležitější vlastnosti:

  • Jeho integrované multiprotokolové rozhraní Ethernet z něj dělá všestraný přístroj pro spolupráci s různými řídícími systémy.
  • Pomocí integrovaného PLC může měnič samostatně vykonávat dílčí řídící úlohy a odlehčit tak nadřízenému řídicímu systému.
  • Funkce polohování POSICON je schopna vykonávat relativní nebo absolutní polohování pomocí inkrementálních nebo absolutních enkodérů. Přepínání sady parametrů dokonce umožňuje sekvenční polohování až čtyř os.
  • Speciální funkce měniče slouží pro široké spektrum úloh pohonu, například vektorové řízení s rezervou přetížení pro těžké nebo zvedací aplikace, PI regulátor pro čerpací systémy a tanečníkové řízení pro navíječky.
  • Díky "formátu knihy" vyžaduje měnič velmi málo místa v rozvaděči a umožňuje přímou instalaci vedle sebe bez mezer.
  • Aby byly jeho výhody dostupné v širším výkonovém rozsahu, NORD v současné době pracuje na přístrojích vyšších výkonů pro řadu NORDAC PRO SK 500P.

Zjistěte více!