NORDAC FUSION

Integrace motoru a frekvenčního měniče s NORDAC ON

NORDAC FUSION je kompaktní řešení pro dynamické aplikace. Kombinuje decentralizovaný frekvenční měnič NORDAC ON/ON+ buď s asynchronním motorem třídy IE3, nebo se synchronním motorem s permanentními magnety třídy IE5+. Elektronika pohonu a motor spolupracují jako koordinovaná jednotka s výkonem systému až 3,7 kW.

Výsledkem je prostorově úsporný, plně konektorový pohonný systém pro montáž na stěnu nebo na motor, který snižuje náročnost instalace a zároveň poskytuje vysoký výkon. Ať už se používá s asynchronním motorem pro standardní dopravníkové aplikace nebo se synchronním motorem s permanentními magnety s bezsnímačovým řízením pro energeticky úsporný provoz, NORDAC FUSION nabízí flexibilní možnosti konfigurace.

Koncepce systému NORDAC FUSION

NORDAC FUSION je založen na jasně strukturovaném systémovém přístupu: decentralizované frekvenční měniče řady NORDAC ON v kombinaci s výkonnými motory IE3 nebo IE5+. Každá kombinace je funkčně sladěna a k dispozici jako kompletní systémové řešení.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON pro pohony IE3
  • Systémový výkon NORDAC FUSION: až 3,2 kW
  • Funkční bezpečnost
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 bezpečné vstupy a výstupy

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ pro pohony IE5+
  • Systémový výkon NORDAC FUSION: až 3,7 kW
  • Funkční bezpečnost
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 bezpečné vstupy a výstupy

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE pro pohony IE5+ (pasivně chlazené)
  • Výkon systému NORDAC FUSION: až 1,5 kW
  • Konstrukce pro snadné čištění

<h3>Asynchronní motor IE3</h3>

  • Třída účinnosti IE3
  • Výkon systému NORDAC FUSION: až 3,2 kW

<h3>Synchronní motor s permanentními magnety IE5+ (TENV)</h3>

  • Maximální účinnost
  • Výkon systému NORDAC FUSION: až 1,5 kW
  • Hygienické provedení

<h3>Synchronní motor s permanentními magnety třídy IE5+ (TEFC)</h3>

  • Nejvyšší účinnost
  • Výkon systému NORDAC FUSION: až 3,7 kW
  • Chlazený ventilátorem

Vaše výhody s NORDAC FUSION

NORDAC FUSION je navržen pro snadnou integraci do stávajících řídicích a bezpečnostních architektur. Integrovaná funkční bezpečnost, multi-stack Ethernet komunikace a plug-and-play design společně zjednodušují instalaci a nastavení systému.

Více funkcí s menším úsilím a větší flexibilitou při návrhu systému

  • Systémová univerzálnost s motory IE3 a IE5+
    NORDAC FUSION kombinuje frekvenční měnič s asynchronními motory IE3 nebo synchronními motory s permanentními magnety IE5+. Obě varianty podporují širokou škálu aplikací, od standardních dopravníků až po vysoce účinné systémy.
  • Instalace typu „plug-and-play“
    Plně konektorové řešení pro napájení a komunikaci. Přednastavené parametry umožňují rychlé uvedení do provozu a snižují náročnost instalace a uvedení do provozu.
  • Integrovaná funkce PLC
    Integrovaná programovatelná logická řídicí jednotka (PLC) zpracovává parametry specifické pro pohon a signály senzorů související s pohonem. Rovněž vyhodnocuje provozní stavy přímo v systému.
  • Multi-Stack Ethernet Connectivity
    NORDAC ON podporuje PROFINET, EtherCAT a EtherNet / IP, což umožňuje flexibilní integraci do různých řídicích architektur.
  • Zjednodušené projektování
    Standardizované kombinace motorů a frekvenčních měničů snižují složitost variant a zjednodušují projektování, nákup a dokumentaci.

alt

  • Vysoká hustota výkonu
    Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je NORDAC FUSION vhodný pro aplikace s omezeným instalačním prostorem.
  • Flexibilní možnosti instalace
    Decentralizovaný frekvenční měnič lze namontovat na motor nebo na stěnu, což poskytuje flexibilitu při návrhu systému.
  • Řízení CFC s otevřenou smyčkou
    Při použití se synchronními motory třídy IE5+ umožňuje řízení bez enkodérů vysoký dynamický výkon bez nutnosti použití dalších enkodérů, čímž se snižuje složitost systému a náklady.
  • Integrované digitální I/O
    Díky 4 digitálním vstupům a 2 digitálním výstupům systém podporuje funkce související s pohonem bez nutnosti dalšího Hardware.
  • Navrženo pro náročná prostředí
    NORDAC FUSION pracuje při teplotách až do -30 °C a je k dispozici ve třídách ochrany IP55, IP66 a volitelně IP69.

NORDAC FUSION s NORDAC ON PURE a NXD tupH®

Pro náročná prostředí je NORDAC FUSION k dispozici s NORDAC ONPURE. Povrchová úprava NXD tupH® chrání hliníkové skříně v aplikacích s vysokými nároky na hygienu. Speciální proces vytváří tvrdý, neporézní a korozivzdorný povrch, který odolává kyselinám a zásadám.

Výhody: Vysoké hygienické standardy, rychlé čištění a dlouhodobá spolehlivost.

Všechny podrobnosti v přehledu

Leták poskytuje jasný přehled o koncepci systému NORDAC FUSION, včetně dostupných kombinací motorů a frekvenčních měničů, výkonových rozsahů, technických předností a možností použití.

Stáhněte si kompletní PDF a prozkoumejte všechny podrobnosti tohoto decentralizovaného řešení pohonu.

Stáhnout brožuru

Aplikace v balicím průmyslu

Frederiksons Verkstads AB (Švédsko)

Pro plastové řetězové dopravníky v balicích aplikacích používá společnost Frederiksons řešení NORDAC FUSION s asynchronními motory IE3 a frekvenčními měniči NORDAC ON.

Toto decentralizované řešení typu „plug-and-play“ nabízí kompaktní konstrukci, multiprotokolové Ethernetové připojení a sníženou variabilitu, což je ideální pro výrobní prostředí s omezeným prostorem v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Reference

Díky mnoha výhodám produktů NORD jsme mohli drasticky snížit počet variant pohonů v našich systémech a výrazně zmenšit naše skladové zásoby.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Zjistěte více

Hledání správného řešení pohonu

Naši odborníci vám pomohou s výběrem a dimenzováním systému NORDAC FUSION pro vaši aplikaci a provozní prostředí.

Kontaktujte nás a využijte globální podporu, odborné znalosti v oboru a zkušenosti v oblasti decentralizovaných pohonných systémů. Společně nakonfigurujeme řešení, které bude přesně odpovídat vašim potřebám.

Související informace:

Řízení CFC open-loop injection

Inovativní proces otevírá bezsnímačové řízení i pro dynamické aplikace a přesvědčí tak svou vysokou přetížitelností a dynamikou. Řízení CFC open-loop injection je vhodné pro řízení všech synchronních motorů NORD s permanentními magnety.

Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost minimalizuje rizika, která představují různé funkce strojů pro lidi, výrobu a životní prostředí. Frekvenční měniče NORD lze integrovat do bezpečnostně orientované aplikace v rámci stávající sítě Industrial Ethernet prostřednictvím PROFIsafe nebo FSoE.

NXD BASIC® a NXD tupH®

Povrchová úprava NXD byla vyvinuta speciálně pro hliník. Hliníkové povrchy jsou díky ní obzvláště odolné vůči korozi, a využívá tak silných stránek hliníkových komponentů pro náročné instalace a extrémní podmínky pro hygienické omyvatelné použití.