Novinky –
Výkonné řešení pro přepravu sypkých materiálů
Průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT® od společnosti NORD se ideálně hodí pro pohon pásových dopravníků v průmyslu sypkých hmot. Převodovky jsou nejen extrémně robustní a výkonné, ale mají také vysokou tepelnou zatížitelnost.
Bargteheide, 2021-05-12
U průmyslových převodovek MAXXDRIVE® XTnení nutné dodatečné externí chlazení, protože řada převodovek je vybavena výkonnými axiálními ventilátory a navíc je skříň vybavena chladicími žebry s optimalizovaným prouděním. Optimální provozní teplota maziva minimalizuje náklady na údržbu a zvyšuje únosnost a životnost součástí převodovky.
Průmyslové převodovky byly vyvinuty speciálně pro použití ve velmi náročných podmínkách prostředí. Výkonový a převodový rozsah převodovek byl také definován tak, že ideálně pokrývá kombinaci nízkého převodu a vysokého výkonu požadovaného u dopravy sypkých hmot.
Průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT® se vyrábějí v sedmi velikostech s výstupními kroutícími momenty mezi 15 a 75 kNm pro výkony až 2 100 kW. Jejich jádrem je aplikačně optimalizované dvoustupňové soukolí. Díky rozmanitým modulárním možnostem uchycení lze skříň individuálně přizpůsobit příslušné aplikaci. Na přání může NORD dodat průmyslové převodovky spolu s robustními převodovými motory, frekvenčními měniči, spojkovými a brzdovými systémy jako kompletní řešení.