Novinky –

NORD UNIVERSAL motor je k dispozici v rozsahu výkonů 0.12 až 45 kW

Univerzál: NORD uvádí na trh novou sérii motorů UNIVERSALpro rozsah výkonů od 0.12 do 45 kW. Všech 20 variant je certifikováno dle běžných standardů a lze je použít na celém světě.

Bargteheide, 2020-04-14

Evropa, USA, Kanada, Rusko, Čína, Indie a mnoho dlaších zemí: Motory NORD UNIVERSAL mají certifikaci CE, UL, CSA, CCC, ISI a EAC a splňují požadavky na minimální třídu účinnosti. To umožňuje našim univerzálním motorům použití na všech důležitých trzích světa. Díky jejich certifiaci Bureau Veritas jsou tyto motory použitelné i pro námořní a přímořské aplikace.

Motory NORD UNIVERSAL jsou oštítkovány pro čtyři standardní provozní napětí: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz and 460 V 60 Hz; provoz při 440 V 60 Hz a 480 V 60 Hz je také možný. Motory jsou k dispozici v IEC velikostech 63 až 225 v provedení s patkami (B3), přírubou (B5 nebo B14) a také jako NEMA C příruba nebo NEMA patkový motor pro kompatibilitu s americkým trhem. Při přímé montáži na převodovku NORD nabízí NORD UNIVERSAL motory kompakt pro silné řešení pohonu.

Motory NORD UNVIVERSAL jsou již ve standardu vybaveny teplotními čidly. Mají krytí IP55 a jsou vyráběny v teplotní třídě F (155°C). Pokud je potřeba, mohou být vyrobeny i v krytí IP66. Dalším příslušenstvím pro NORD UNIVERSAL motory jsou silové konektory, jednoduché či dvojité ochranné stříšky, antikondenzační vytápění, mechanické brzdy a externí ventilátory.