NORDAC START - SK 135E - motorový starter

Robustní konstrukce, dlouhá životnost

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 7,5 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66, IP69K
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • na přání povrchová úprava nsd tupH

Elektronický spouštěč motoru NORDAC START je decentrální softstarter pro všechny aplikace s pozvolným rozběhem. Je vybaven funkcí reverzního chodu a vnitřní ochranou motoru, a proto jej lze flexibilně integrovat do jakéhokoli systému.

  • Rozsah výkonů: 0,25 - 7,5 kW
  • 3fázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 500 V
  • Třída krytí: IP55, IP66, IP69K
  • montáž na motor nebo na stěnu

  • 2x digitální vstup, 2x digitální výstup
  • Parametrizace pomocí příručního Parametrboxu, softwarového nástroje nebo mobilní aplikace NORDCON
  • reverzní funkce
  • monitorovací funkce včetně monitorování motoru a vyhodnocení termistoru motoru
  • Řízení brzdy motoru
  • Integrovaný EMC síťový filtr
  • Pro asynchronní motory

NORD CON

NORD CON