Čísla celního sazebníku
Zde najdete čísla celního sazebníku pro naše produkty dle Harmonizovaného celního sazebníku.
| Produktová skupina | Kód celního sazebníku |
| Převodové motory / Motory (AC) do 0,75 kW | 8501 51 00 |
| Převodové motory / Motory (AC) do 7,5 kW | 8501 52 20 |
| Převodové motory / Motory (AC) do 37 kW | 8501 52 30 |
| Převodové motory / Motory (AC) do 75 kW | 8501 52 90 |
| Převodové motory / Motory (AC) od 75 kW | 8501 53 81 |
| Převodové motory / Motory (AC) od 375 kW | 8501 53 9 |
| Převodové motory / Motory (AC) od 750 kW | 8501 53 99 |
|
Čelní převodovky (převodovky bez motoru) |
8483 40 21 |
|
Kuželočelní převodovky (převodovky bez motoru) |
8483 40 23 |
|
Šnekové převodovky (převodovky bez motoru) |
8483 40 25 |
|
Jiné (ploché převodovky,...atd) (převodovky bez motoru) |
8483 40 29 |
| Převodovky s DC motorem do 0,75 kW | 8501 31 00 |
| Převodovky s DC motorem do 7,5 kW | 8501 32 20 |
| Převodovky s DC motorem do 75 kW | 8501 32 80 |
| Převodovky s DC motorem do 375 kW | 8501 33 00 |
|
Díly a příslušenství pro převodovky |
8483 90 89 |
|
Díly a příslušenství pro motory |
8503 00 99 |
| Frekvenční měniče do 7,5 kVA | 8504 40 85 |
| Frekvenční měniče od 7,5 kVA | 8504 40 86 |
|
Startery |
8436 50 03 |
|
Tlumivky |
8504 50 95 |
|
Díly a příslušenství frekvenčních měničů |
8504 90 99 |