NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence

Robustní konstrukce, dlouhá životnost

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 2,2 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66, IP69K
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • na přání povrchová úprava nsd tupH

NORDAC BASE je ekonomické řešení pohonu NORD v oblasti decentrálních měničů frekvence. S měničem NORDAC BASE obdržíte produkt v robustním designu, koncipovaném speciálně pro jednoduchá řešení pohonů a umožňuje nákladově příznivou montáž mimo skříňový rozvaděč.

  • Rozsah výkonů: 0,25 - 2,2 kW
  • Jednofázové 110 - 120 V, 1 / 3fázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 500 V
  • Třída krytí: IP55, IP66, IP69K
  • zóna ATEX 22 3D
  • montáž na motor, montáž na stěnu
  • interní zásuvný moduly SK CU4, externí moduly SK TU4
  • SK CU4, SK TU4 rozšiřující moduly

  • 3x digitální vstup, 3x digtální výstup, 2 x analogový vstup
  • volitelné rozšíření vstupů / výstupů
  • ethernetové rozhraní lze doplnit pomocí rozšiřujícího modulul
  • Struktura parametrů kompatibilní se všemi frekvenčními měniči NORD
  • Parametrizace pomocí příručního Parametrboxu, softwarového nástroje NORDCON nebo mobilní aplikace
  • 4 sady parametrů, které lze přepínat online
  • Funkce PLC pro funkce související s pohonem
  • Řízení V / f, řízení aktuálního vektoru v režimu otevřené smyčky a uzavřené smyčky
  • Integrovaný EMC síťový filtr

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Soubory pro sběrnice

NORD S7 standardní moduly

NORD S7 standardní moduly