SK 250E - NORDAC LINK - Měnič frekvence

Komfortní instalace

  • Výkon: 0.75 - 10 HP
  • Krytí: IP55, IP65
Napětí: 3~380-500V
Řídící vstupy: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
Rozhraní pro snímače: HTL, CANopen

NORDAC LINK je perfektní pohon pro decentrální instalaci. Při vybavení rozsáhlým volitelným příslušenstvím, jako např. servisním spínačem, lze externí rozvaděč snadno obsluhovat. Dodatečně jsou všechny vstupy/výstupy zásuvné, takže umožňují komfortní údržbu a uvedení do provozu. Měnič NORDAC LINK je funkčně kompatibilní s modulárním měničem NORDAC FLEX.

  • Flexibilní decentrální instalace
  • Provoz se synchronními i asynchronními motory

  • Jednoduchá instalace a servis díky "plug-in" koncepci a volitelnému servisnímu odpínači a ovladači pro místní provoz
  • Vysoce kvalitní regulace díky proudově-vektorovému řízení
  • 4-kvadrantový provoz
  • Interní brzdový usměrňovač pro řízení brzdy motoru
  • PLC-funkčnost pro pohonné funkce (PLC on Board)
  • Úspora energie při částečném zatížení
  • Obslužné a parametrizační nástroje, jednoduchá struktura parametrů
  • Integrovaný síťový filtr pro splnění předpisů EMC
  • Provoz bez i se snímačem otáček
  • POSICON - Integrované polohování a synchronní chod
  • STO and SS1 – integrované bezpečnostní funkce
  • Monitor zatížení
  • Zdvihové funkce
  • Master / Slave provoz

  • Intralogistika
  • Manipulátory
  • Balící stroje
  • Potravinářství

  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • Profibus DP
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Profinet
  • Powerlink

NORD CON

NORD CON