NORDAC PRO - SK 500E - měnič frekvence

Široký rozsah funkcí

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 160 kW
  • Třída krytí: IP20

NORDAC PRO je měnič pro všechny pohonářské aplikace. Nabízí široký rozsah výkonu a jeho funkčnost lze rozšířit o volitelné zásuvné moduly. U tohoto měniče jsou k dispozici verze s externě umístěným chladičem (Coldplate), které umožňují odvod tepla mimo rozvaděč.

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 5,5 kW
  • Jednofázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 480 V
  • K dispozici jako základní a pokročilá verze
  • Třída ochrany: IP20
  • Funkční bezpečnost
  • Modulární displej SK TU5
  • Rozšiřující moduly SK CU5

  • 7x digitální vstup, 2x digitální výstup, 2x relé, 2x analogový vstup, 1x analogový výstup
  • volitelné rozšíření vstupu / výstupu
  • funkční bezpečnost: STO, SS1
  • Ethernetové rozhraní lze doplnit pomocí doplňkového modulu TU3
  • Rozhraní enkodéru: TTL RS422, SIN / COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Struktura parametrů kompatibilní se všemi frekvenčními měniči NORD
  • Parametrizace pomocí displeje, softwarového nástroje nebo mobilní aplikace NORDCON
  • 4 sady parametrů lze přepínat přímo online
  • Ovládání brzdy motoru, funkce pro zdvihy
  • čtyřkvadrantový provoz s integrovaným brzdným střídačem
  • řízení V / f, vektorové řízení v režimu otevřené smyčky a uzavřené smyčky
  • Vysoce přesná regulace a vysoká přetížitelnost pro synchronní a asynchronní motory
  • Funkce PLC pro funkce související s pohonem
  • POSICON integrovaný režim polohování a synchronní provoz
  • integrovaný EMC síťový filtr

NORDCON

NORDCON

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Jevištní technika divadla Duisburg

Plynulé polohování

Divadlo pro operu, balet, činohru a koncerty nechalo instalovat nové elektrické vybavení pro provoz strojního zařízení za kulisami. V divadle Duisburg řídí elektromotory počítače. Každý z více než jednoho sta prefabrikovaných rozvaděčů je osazen měničem frekvence SK 535E, sériově vybaveným integrovaným řízením brzdy, brzdovým střídačem a síťovým filtrem, jakož i bezsenzorovým proudově-vektorovým řízením.

Gondoly GinD

Polohovaný pojezd

Góndolas in Design, S.L., vyvíjí a produkuje na míru navržené systémy pro údržbu a čištění fasád výškových budov. Pomocí inovativních gondolových systémů je zvládáno množství speciálních výzev. Pohonná technika NORD zajišťuje zvedání, otáčení a přesné polohování gondolového systému k čištění fasády. Měnič frekvence SK 500E přitom přebírá nejrůznější úlohy.

Výtahy Stros

Na míru navržená řešení pohonů pro stavební výtahy

Výrobce stavebních výtahů firma STROS z České republiky pečuje o své zákazníky po celém světě. Pohonné jednotky NORD pro stavební výtahy STROS se skládají z motorů s kuželočelní převodovkou s externími brzdovými odpory a jsou vybaveny skříňovým měničem NORDAC PRO SK 500E s funkcí zvedacího zařízení, který řídí tři motory a zajišťuje pozvolný rozběh a brzdění a vysokou přesnost polohování.