NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou

Inovativní pracant

  • Výkon: 0.16 HP - 50 HP
  • Moment: 266 lb-inch - 29,207 lb-inch
Velikosti: 13
Převod: 1,07 - 456,77

Čelní převodovka NORDBLOC.1 se svým hladkým povrchem je inovativním řešením pohonu pro všechny aplikace, u kterých záleží obzvláštní měrou na čistotě. Tyto inovativní a patentované převodovky se obejdou bez montážních otvorů. To zvyšuje stabilitu výrobku a zajišťuje současně hladší povrchovou plochu, na které se nemohou hromadit ani kapaliny ani pevné látky.

  • převodovka s plným hřídelem
  • patkové a přírubové provedení
  • Koaxiální převodovky

  • vysoce efektivní a proto pouze nízké provozní náklady
  • Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • inovativní design
  • vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
  • tichý chod
  • široký rozsah otáček
  • provedení nsd tupHm na přání
  • provedení pro specifické aplikace
  • vysoké hnací krouticí momenty