Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | CZ
Kontakt
Místa - obchodní zastoupení
Kontakt
Přihlásit
Produkty
back
Produkty
Převodovky
back
Převodovky
DuoDrive
Nové!
back
DuoDrive
DuoDrive
Čelní převodovky
back
Čelní převodovky
UNICASE Čelní převodovky
NORDBLOC .1 Čelní převodovky
Ploché čelní převodovky
back
Ploché čelní převodovky
UNICASE ploché čelní převodovky
Kuželočelní převodovky
back
Kuželočelní převodovky
UNICASE Kuželočelní převodovky
NORDBLOC.1 Kuželočelní převodovky
Šnekové převodovky
back
Šnekové převodovky
UNIVERSAL šnekové převodovky
UNIVERSAL SI Šnekové převodovky
UNIVERSAL SMI Šnekové převodovky
Variátory
back
Variátory
Řemenové variátory
Průmyslové převodovky
back
Průmyslové převodovky
MAXXDRIVE Kuželočelní průmyslové převodovky
Nové!
back
MAXXDRIVE Kuželočelní průmyslové převodovky
MAXXDRIVE XT pravoúhlá převodovka
MAXXDRIVE Kuželočelní průmyslové převodovky
MAXXDRIVE Čelní průmyslové převodovky
back
MAXXDRIVE Čelní průmyslové převodovky
MAXXDRIVE Čelní převodovky
Motory
back
Motory
Asynchronní motory
back
Asynchronní motory
NORD UNIVERSAL Motor
Standardní motory
Přepínatelné motory
Jednofázové motory
Motory s hladkým pláštěm
Synchronní motory
Nové!
back
Synchronní motory
IE5+ synchronní motory
Synchronní hladké motory
Standardní synchronní motory
Nevýbušné motory
back
Nevýbušné motory
Elektronika pohonů
back
Elektronika pohonů
Měniče frekvence - rozvaděčové
Nové!
back
Měniče frekvence - rozvaděčové
SK 500P - NORDAC PRO - Měnič frekvence
SK 500E - NORDAC PRO - Měnič frekvence
Decentrální elektronika
back
Decentrální elektronika
SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frequency inverter
SK 250E - NORDAC LINK - Měnič frekvence
SK 200E - NORDAC FLEX - Měnič frekvence
SK 180E - NORDAC BASE - Měnič frekvence
SK 155E - NORDAC LINK - Motorový starter
SK 135E - NORDAC START - Motorový starter
Energeticky úsporné pohony
back
Energeticky úsporné pohony
Národní právní úpravy
Řešení
back
Řešení
Aplikace / Odvětví
back
Aplikace / Odvětví
Intralogistika
back
Intralogistika
Balíková distribuční centra
Letištní technika
Skladovací technika
Potravinářství a nápojová technika
back
Potravinářství a nápojová technika
Potravinářství
Nápojový průmysl
Maso
Mléčné výrobky
Pekařské produkty
Ryby a plody moře
Obilný technika
Manipulace sypkými materiály
back
Manipulace sypkými materiály
Skladové systémy
Nakládací / vykládací systémy
Dopravníky a příslušenství
Systémy vážení a dávkování
Jeřáby
Metalurgie
Systémy & Služby
back
Systémy & Služby
Systémy
back
Systémy
LogiDrive
Prediktivní údržba
Ochrana proti korozi
Produktové sady
Služby
back
Služby
Podpora při zprovoznění
Servis 24/7
TCO
Reference
back
Reference
Potravinářství a nápojová technika
back
Potravinářství a nápojová technika
Baader
AMBIT
MOPOS
Octopi Brewery
Arnreiter
Zotter
TMCI
Treif
Brauerei Forst
Krijn Verwijs
G. C. Evans
Wild Goose Canning
fine lady bakery
Intralogistika a letištní technika
back
Intralogistika a letištní technika
Letiště Hamburk
BCS
Gepäclförderer USA
Chronopost
Ocelářství a metalurgie
back
Ocelářství a metalurgie
SMS Meer
Comeco
Manipulace se sypkými materiály a zpracování nerostů
back
Manipulace se sypkými materiály a zpracování nerostů
SMIL
NorStone
WISCO
H+E Logistik
Ostatní trhy
back
Ostatní trhy
Linthal
Legg
Torresol
Electromech
STROS
GinD
Ekato
ONAS
Divadlo Duisburg
dhp technology
Symach
Celi Invest
Blackmer
Dokumentace
back
Dokumentace
Návody
Katalogy
Prospekty & Brožury
Náhradní díly
Software
back
Software
NORDCON
NORDCON APP
NORDAC doplňky
EPLAN Makra
TIA Portal
Sistema
S7 Baustein
3D Modely a výkresy
Certifikáty
Formuláře
back
Formuláře
Všeobecné obchodní podmínky
Podmínky použití
NORD skupina
back
NORD skupina
Novinky
back
Novinky
Návštěva kancléřky Merkelové
Ecodesign standard EN50598
Video
SPS
Termíny veletrhů
O nás
back
O nás
NORD DRIVESYSTEMS
Historie
Kvalita
Vynikající produkty
Celosvětová přítomnost
Všeobecné obchodní podmínky
Spolupráce a členství ve sdruženích
Výroba
Kontakty celosvětově
Dodavatelé zboží a služeb
Služby
back
Služby
Předprodejní služby
back
Předprodejní služby
Global Nordnet
myNORD
Product Training
Project Development Technology
Project Development Logistics
Documentation
Podprodejní služby
back
Podprodejní služby
Installation and Commissioning
Periodic Maintenance and Status Monitoring
Endoscopic Status Monitoring
Repair, Maintenance or Replacement
Spare Parts Logistics
Product Instruction and Training
Individual Contracts
24/7 Emergency Service
Modernisation and Extension
Global Service Organisaion
Často kladené otázky
Servisní partneři
Vyhledávání
Vyhledávání
United States | CZ
Kontakt
Místa - obchodní zastoupení
Přihlásit
Home
Produkty
Převodovky
UNIVERSAL šnekové převodovky
Výkon: 0.16 - 20 HP
Moment: 443 – 27,346 lb-in
Vlastnosti
Stáhnout
Velikosti:
6
Pracovní poloha:
M1 - M6
Převod:
4.40 - 7,095.12 : 1
Návody
B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
Stáhnout Česky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
Stáhnout Česky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
G4014-1 - Produktová informace : Pohony s elektronickou regulací otáček
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Změny v dokumentu B1000
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Katalogy
G1000_60Hz metric
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
G1000_IE2_50 Hz - Základní katalog převodovek, IE2
Stáhnout Česky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Základní katalog převodovek, IE3 (G1000_IE3_50Hz)
Stáhnout Česky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
G4014-1 - Produktová informace : Pohony s elektronickou regulací otáček
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
G4014_50Hz - Převodovky s regulací otáček (s měničem SK200E)
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors) - TI 80_0033 - Změny v dokumentu G1000
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
TI60-0008 - Čelně-šnekové převodovky SK 02040.1
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Brožura
A6032 - Pohony pro jevištní techniku
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
A6033 - Pohony pro potravinářství
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
DS1120 - UNICASE Čelně-šnekové převodovky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
F1300 - Pohony a frekvenční měniče - přehled výrobků
Stáhnout Česky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Technical Handbook - Příručka základních technických informací
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Software
Náhradní díly
PL1030 - Seznam dílů - šnekové převodovky s čelním předstupněm
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek
Stáhnout Česky
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Certifikáty
C010001_2918 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
C020010_0920
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
C030001_2019 - Certifikát - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certifikát číslo: 44 764 161533
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
C060000
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
C411A20_2002
Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Země/Regiony
×