UNIVERSAL SMI Šnekové převodovky

  • Výkon: 0,16 - 5,0 HP
  • Moment: 186 - 4,683 lb-in
Velikosti: 5
Pracovní poloha: UNIVERSAL
Převod: 5.00 - 3,000.00 : 1

Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI poskytují vysokou výkonovou hustotu a mají velmi kompaktní konstrukci. Jsou charakteristické tichým provozem. Díky jednoduché a efektivní stavbě zabírají méně prostoru než jiné typy převodovek. SMI šnekové převodovky mají hladký , snadno omyvatelný povrch skříně, na přání i s povrchovou úpravou nsd tupH

  • Plná nebo dutá hřídel
  • násuvná montáž, montáž na přírubu a patkové provedení
  • pravoúhlá převodovka

  • Vysoká přetížitelnost
  • Měkký a tichý chod
  • Hliníková skříň pro nízkou hmotnost pohonu
  • Stavebnicové doplňky
  • Hladký povrch skříně pro snadnou omyvatelnost
  • Volitelně povrchová úprave nsd tupH
  • Zákaznické verze pro specifické aplikace

  • Intralogistika
  • Dopravníky