Čelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.5 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Maximální tuhost díky přesné monoblokové skříni.
  • Modulární a flexibilní design pro optimální přizpůsobení vaší aplikaci
  • Nízká provozní hlučnost
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Převod: 5.54:1 - 30,000:1

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE v čelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Vzhledem k tomuto konstrukčnímu provedení lze pohony míchadel často realizovat bez přídavných ložisek. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost jednotlivých komponent. Efektivní chladicí systémy redukují teploty a prodlužují dobu použitelnosti maziv. Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. To je možné díky rozsáhlým znalostem našich expertů přes specifické požadavky každé aplikace, jakož i optimální poradenství.

  • Různé uložení výstupních hřídelů pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • Mnoho variant přírub na výstupní straně
  • Různé možnosti montáže motoru
  • K dodání efektivní možnosti chlazení
  • Dodávka kompletních, montážně připravených systémů včetně spojky, brzd, monitoringu apod. možná

  • Optimální utěsnění chrání před únikem maziv
  • Tichý provoz minimalizuje emise hluku
  • Vysoká kapacita krouticího momentu
  • Zvýšená životnost maziva minimalizuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Zrcadlová a šikmá montáž možná
  • Optimální integrace do aplikace zákazníka díky 6 možným montážním polohám
  • Stejné velikosti skříně a připojovací rozměry pro všechny převody (2 a 3 stupňové)
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká přesnost