MAXXDRIVE Kuželočelní průmyslové převodovky

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 50 ‐ 2,000 HP
  • Moment: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Vysoká zatížitelnost díky skříni z jednoho odlitku
  • Modulární koncepce pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • Tichý chod pohonu
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1 - M6
Převod: 12.61 - 30,000 : 1

Kuželočelní varianta průmyslových převodovek MAXXDRIVE je vyráběna podle osvědčeného konceptu UNICASE a je dostupná ve všech velikostech. Různé varianty hřídelových těsnění umožňují přizpůsobení převodovky pro různé okolní podmínky. Teplotní management umožňuje nasazení v proměnlivých teplotních podmínkách a prodloužení životnosti maziva. Únosnější ložiska a jejich vzdálenost zvyšují zatížitelnost a životnost pohonu. Nabízíme krátké dodací lhůty! To je možné díky znalostem našich expertů o specifických požadavcích pro každou aplikaci a také díky optimalizaci zásob dílů.

  • Různé provedení ložisek výstupní hřídele
  • K dispozici varianty chlazení ventilátorem
  • Různé možnosti připojení motoru
  • Možná kompletní dodávka včetně spojek, brzd, monitorovacích snímačů atd.
  • Jednoduše přístupná zpětná západková brzda pro změnu směru otáčení

  • Optimální těsnící systém pro zamezení úniku oleje
  • Tichý chod díky vysoce přesnému kuželočelnímu soukolí
  • Účinné chlazení díky optimalizaci ventilátoru
  • Vysoká momentová zatížitelnost
  • Prodloužená životnost maziva snižuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Standardní příruba B14 na výstupní straně v základním provedení
  • 6 možných montážních poloh
  • Zrcadlové uspořádání nebo šikmá montáž
  • Rozměry vstupní a výstupní hřídele lze přizpůsobit na přání
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká spolehlivost
  • Vysoká přesnost výroby

  • Pásové dopravníky
  • Míchadla
  • Extrudéry
  • Bubnové sušičky
  • Mlýny
  • Výtahy
  • A mnoho dalších