Cold Jet

Úspěšné partnerství s dánským výrobcem strojů Cold Jet

alt

Pohonné technologie od společnosti NORD pro výrobu suchého ledu

Společnost NORD DRIVESYSTEMS úzce spolupracuje se svými zákazníky po celém světě, aby našla správné řešení pro daný úkol. Například s dánskou společností, která vyrábí stroje na čištění a výrobu suchého ledu. Společnost Cold Jet požadovala řešení pohonu, které by bylo možné flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům, a také komplexní zákaznický servis s poradenstvím a podporou na místě. Společnost NORD je tím správným partnerem pro společnost s celosvětovou působností.

Tryskání suchým ledem je inovativní průmyslový čisticí proces, který využívá speciálních vlastností suchého ledu k přípravě povrchu - například k odstraňování lepidel, nátěrů nebo koroze, k čištění kompozitních nástrojů nebo forem a k renovaci vozidel nebo budov. Tryskání suchým ledem je udržitelná technologie, která se používá v mnoha průmyslových odvětvích. Pelety suchého ledu nebo mikročástice jsou tryskány nadzvukovou rychlostí, která uvolňuje špínu a nečistoty z podkladu. Suchý led při dopadu na čištěný povrch sublimuje z pevného CO2 do plynného stavu. Tato technologie je obzvláště šetrná k životnímu prostředí, protože při tryskání suchým ledem nevzniká žádný nebezpečný sekundární odpad. Výrobní procesy jsou tak čistší a efektivnější.

Cold Jet: Průkopník v technologii suchého ledu

Společnost Cold Jet byla založena v Ohiu (USA) v roce 1988. Dnes má společnost 13 poboček po celém světě včetně Dánska. Výrobce se od samého počátku zaměřuje na vývoj řešení šetrných k životnímu prostředí. Společnost Cold Jet si původně dala za úkol nahradit používání chemických čisticích prostředků při odstraňování nátěrů letadel. „Společnost Cold Jet je díky používání suchého ledu považována za průkopníka moderních čisticích technologií a od té doby se zaměřuje výhradně na vývoj pokročilých řešení suchého ledu - od výroby suchého ledu až po jeho použití“, říká Andreas Laursen ze společnosti Cold Jet. „Dnes vyrábíme zařízení, na která se naši zákazníci mohou spolehnout, aby zajistili, že naše řešení se suchým ledem budou fungovat. Společnost NORD je zde důležitým dodavatelem.“ Tryskání suchým ledem se používá v mnoha různých odvětvích: od leteckého a automobilového průmyslu až po potravinářský, nápojový a obalový průmysl.

Společnost Cold Jet pracuje na tom, aby byl recyklovaný oxid uhličitý použitelný pro komerční a průmyslové zákazníky po celém světě. Kromě zařízení na tryskání suchého ledu a strojů na výrobu suchého ledu nabízí společnost také systémy na rekuperaci CO2, které zachycují přebytečný plyn z výroby suchého ledu a využívají jej k výrobě dalších pelet suchého ledu. Při vývoji a výrobě nových strojů a systémů klade výrobce strojů velký důraz na kvalitu, spolehlivost a flexibilitu svých dodavatelů a partnerů. Proto dánský výrobce strojů přešel v roce 2021 od jednoho ze svých předchozích dodavatelů pohonů ke společnosti NORD. Celosvětově zastoupený dodavatel systémů s odbornými znalostmi řešení pro více než 100 průmyslových odvětví dokázal přesvědčit především svými rozsáhlými zkušenostmi a odbornými znalostmi. „Společnost NORD přizpůsobuje svá zařízení našim potřebám“, říká Leif, inženýr vývoje CO2 ve společnosti Cold Jet.

Decentralizovaná pohonná technika společnosti NORD

Společnost Cold Jet dnes používá v hydraulických čerpadlech asynchronní motory od společnosti NORD s pohonnou elektronikou i bez ní. Kromě toho se decentralizované měniče frekvence NORDAC FLEX do 22 kW používají v chladicích kompresorech: Měnič frekvence NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E zaujme především svou flexibilitou. Díky škálovatelným funkcím jej lze optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům. Díky rozsáhlým digitálním a analogovým vstupům a výstupům a ethernetovému modulu nabízí vysokou úroveň kompatibility se všemi běžnými PLC.

Měnič frekvence NORDAC ON používá společnost Cold Jet v dopravníkové technologii. Decentralizované měniče frekvence NORDAC <i>ON/ON+</i> se vyznačují kompaktní konstrukcí, plně konektorovým zapojením a spolehlivostí. NORDAC ON byl vyvinut pro aplikace s asynchronními motory, zatímco NORDAC ON+ byl vyvinut pro kombinaci se synchronním motorem IE5+. Měniče jsou dimenzovány pro výkonový rozsah od 0,37 kW do 3,7 kW. Díky funkci plug-and-play výrazně snižují náklady na kabeláž a nabízejí úsporné řešení pro moderní výrobní prostředí, které je nenáročné na údržbu. Mezi další výhody patří PLC na desce pro funkce SPS a funkce související s pohonem a integrované rozhraní Ethernet. Protokoly PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT lze nastavit pomocí parametrů.

Stručný přehled výhod

„Decentralizovaná technologie pohonu spočívá v eliminaci zbytečného rušení z rozváděče tím, že se elektronika pohonu přiblíží k motoru“, vysvětluje Nicolai, inženýr vývoje produktů ve společnosti Cold Jet. Elektromagnetické rušení je minimalizováno malou vzdáleností mezi měničem frekvence a motorem. Odpadá také potřeba stíněných kabelů, což dále snižuje náklady na systém. Díky decentralizované konstrukci je možné použít i menší rozvaděče a není nutné další chlazení.

„Dalším důvodem, proč se spoléháme na decentralizovanou technologii pohonu od společnosti NORD, je to, že všechny naše stroje mají modulární konstrukci a my můžeme komponenty skladovat centrálně a poté je sestavit jako jeden velký systém nebo stroj“, pokračuje Nicolai. Cold Jet rovněž těží z praktické technologie plug-and-play decentralizovaných pohonných systémů a z toho plynoucích krátkých časů instalace. Použití předkonfigurovaných pohonů má také pozitivní vliv na celkovou bilanci nákladů uživatele. „Kromě úspory místa a nákladů díky použití decentralizovaných pohonných jednotek nabízejí také vysokou míru jistoty při plánování do budoucna, protože naši zákazníci mohou svůj systém kdykoli rozšířit - bez nutnosti provádět rozsáhlé přestavby.“

Řešení pohonu na míru

Společnost Cold Jet používá jako komunikační protokol EtherCAT, takže pro výrobce stroje bylo důležité najít partnera, který by mohl nabídnout odpovídající řešení pohonu a integraci PLC. To byl další faktor, který ovlivnil rozhodnutí výrobce ve prospěch společnosti NORD. Severoněmečtí odborníci na pohony jsou také schopni přizpůsobit své pohonné systémy přesně potřebám svých zákazníků. Mnohá řešení konektorů na míru vycházejí z požadavků systému PLC společnosti Cold Jet. „Společnost NORD je velmi flexibilní, což se nám velmi líbí“, říká Nicolai. „Společnost NORD nás také velmi dobře podporuje na místě a pomáhá nám s našimi výzvami - NORD je pro nás důležitým partnerem.“

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentrální měnič frekvence

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
  • Stupeň krytí: IP55, IP66
  • Možnost variabilního použití pomocí montáže na stěnu nebo na motor
  • Jednoduchá integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet
  • Rychlé uvedení do provozu díky funkci plug & play

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Modulární koncepce
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Další informace naleznete zde:

Pohonná elektronika

Inovativní produktové portfolio pohonné techniky NORD je konfigurovatelné pro téměř každou aplikaci. Jako expert pro řešení pohonů spolupracuje společnost NORD se svými zákazníky a je tak schopná dodat řešení, perfektně sladěná s jejich potřebami.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Soubory s popisem zařízení

Implementace možností NORDAC v prostředí automatizace je obzvláště snadná s příslušnými soubory popisu zařízení (EDS, ESI, XML a GSD). Všechny příslušné soubory jsou k dispozici k přímému stažení - přizpůsobené pohonným systémům od společnosti NORD DRIVESYSTEMS. Efektivní konfigurace, kratší doba instalace a vyšší produktivita na jedno kliknutí.