- Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
- Stupeň krytí: IP55, IP66
- Možnost variabilního použití pomocí montáže na stěnu nebo na motor
- Jednoduchá integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet
- Rychlé uvedení do provozu díky funkci plug & play
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Decentrální měnič frekvence
Decentralizované kompaktní řešení pro vysokou energetickou účinnost
Sortiment výrobků je přizpůsoben řízení vysoce účinných synchronních a asynchronních motorů NORD. Zatímco NORDAC ON je vhodný pro pohony IE3, NORDAC ON+ byl optimalizován pro spolupráci se synchronním motorem IE5+. Měniče frekvence se vyznačují integrovaným multiprotokolovým ethernetovým rozhraním, úplnou připojitelností a mimořádně kompaktním provedením. Díky tomu jsou obzvláště vhodné pro speciální požadavky horizontální dopravníkové techniky.
- Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
- 3fázové napětí 380 - 480 V
- NORDAC ON pro pohony IE3, NORDAC ON+ pro pohony IE5+
- Stupeň krytí IP55 nebo IP66
- široká škála možností modulárního systému výrobků
Verze produktu
- Rozsah výkonu: 0,37 - 3,7 kW
- 3fázové napětí 380 - 480 V
- NORDAC ON pro pohony IE3, NORDAC ON+ pro pohony IE5+
- stupeň krytí IP55 nebo IP66
- široká škála možností modulárního systému výrobků
Vlastnosti produktu
- funkční bezpečnost STO, SS1
- 4x digitální vstup, 2x digitální výstup
- jednoduchá systémová integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet konfigurovatelnému na Profinet, Ethernet IP nebo Ethercat prostřednictvím parametrů
- Rozhraní enkodéru: RS-485
- snadná instalace a údržba díky kompletní zásuvné výbavě
- vysoký komfort obsluhy díky parametrizaci prostřednictvím zásuvného provozního modulu, softwarového nástroje NORDCON nebo aplikace
- 4 sady parametrů, přímo přepínatelné online
- struktura parametrů kompatibilní se všemi měniči frekvence NORD
- řízení motorové brzdy, funkce zvedáku
- čtyřkvadrantový provoz díky integrovanému brzdovému chopperu
- řízení U/f, vektorové řízení proudu v otevřené i uzavřené smyčce
- vysoká kvalita řízení a vysoká odolnost proti přetížení pro synchronní a asynchronní motory
- funkce PLC pro funkce související s pohonem
- POSICON - integrovaný režim polohování a synchronizace
- integrovaný síťový filtr
Důležité upozornění:
Product is available in series production.
Řízení životního cyklu produktu
Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.
Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.
Další informaceNORD Tools pro podporu vašich aplikací
Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.
Náš servis pro vaše řešení pohonu
Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !