Duales Studium 2027: Wirtschaftsingenieurwesen
Duales Studium 2027: Wirtschaftsingenieurwesen
Duales Studium 2027: Wirtschaftsingenieurwesen
Duales Studium 2027: Wirtschaftsingenieurwesen
Duales Studium 2027: Wirtschaftsingenieurwesen

Duales Studium 2027: Wirtschaftsingenieurwesen

Arbeiten bei uns - Raum für Ideen

Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstütze auch Du uns mit Deinen Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten.
 

Einsteigen und durchstarten

Du möchtest nicht nur die Theorie lernen, sondern Gelerntes gleich in die Tat umsetzen? Dann bist du bei NORD genau richtig. Bei uns kannst du im Laufe deiner Ausbildung oder deines dualen Studiums viele verschiedene Unternehmensbereiche kennen lernen - und sogar deine eigenen Schwerpunkte setzen. So kannst du schon im Laufe deiner Berufsausbildung deine Stärken herausfinden und ausbauen. Bei uns gibt es flache Hierarchien, abwechslungsreiche Projekte in Teamarbeiten und eine gute Gemeinschaft unter den Studenten und Azubis. Als gewachsenes Familienunternehmen bieten wir Vorteile wie viele verschiedene Bereiche an einem Standort und diverse Möglichkeiten, schnell eigene Verantwortung zu übernehmen.

 

Dein Profil

  • (Fach-)Abitur mit guten Noten in den Hauptfächern
  • Zahlenaffinität und technisches Verständnis
  • Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
  • Kommunikationsstärke, Engagement und Teamfähigkeit
  • Gute Englischkenntnisse
  • Ein erfolgreich abgeschlossener Auswahltest der NORDAKADEMIE

Bitte füge deiner Bewerbung einen Nachweis über den bestandenen Auswahltest der Nordakademie bei.
Folge hierfür diesem Link: NORDAKADEMIE Auswahltest

Eckdaten zum Dualem Studium:

  • Abschluss: Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen
  • Dauer: 3,5 Jahre (7 Semester)
  • Beginn: jeweils zum 1. September
  • Praxis: Bargteheide - Auslandsaufenthalt möglich
  • Theorie: NORDAKADEMIE Elmshorn

Deine Benefits

  • Abwechslungsreiche Aufgaben
  • Attraktives Gehalt
  • Aus- und Weiterbildung
  • Betriebsarzt
  • Familienunternehmen
  • Gesundheitsmaßnahmen
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Gute Verkehrsanbindung
  • Hansefit
  • Fahrradleasing
  • Kantine
  • Mitarbeiterrabatte
  • Möglichkeit des hybriden Arbeitens
  • Kostenfreie Parkplätze
  • Vergünstigtes Deutschlandticket
  • NORD Lernmanagementsystem

Du hast Fragen?
Kontaktiere uns!

Jennifer Oberst

Recruiterin

Jennifer Oberst