Licht, Kamera, Action!

NORD sorgt für sichere Bewegungsabläufe und maximale Ruhe auf und hinter der Bühne

Antriebslösungen für Bühnen- und Theatertechnik

Bühnen in Rundfunk, Theater und anderen Live-Veranstaltungsorten erfordern zuverlässige, leise Antriebstechnik, die sicher im Umfeld von Schauspielern und Bühnenpersonal betrieben werden kann. Vorhänge, Podeste und Bühnenkonstruktionen müssen gedreht, angehoben und in ihre korrekten Lagen gebracht werden, ohne dass dies vom Publikum bemerkt wird und ohne die Darsteller und das Bühnenpersonal zu gefährden. Tonnen von Gewicht werden über den Köpfen der Schauspieler bewegt, daher sind die Anforderungen an sichere Antriebe, normkonforme Bauformen und langlebige Systeme entsprechend hoch.

NORD DRIVESYSTEMS ist ein erfahrener Partner für Film, Fernsehen und Live-Aufführungen. Unsere Antriebslösungen für Veranstaltungstechnik erfüllen die Anforderungen der DIN 56950 und der BGV C1 und bieten maximale Betriebssicherheit sowie Antriebe, die für die besonderen Bedingungen des Bühnenbetriebs ausgelegt sind. Da elektromechanische Antriebstechnik im Bühnenbau immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind die wartungsarmen, einfach zu installierenden und leisen Antriebssysteme von NORD entscheidend für einen reibungslosen Produktionsablauf.

Durch Co-Engineering, Variantenreduzierung und energieeffiziente Frequenzumrichtertechnologie entwickelt NORD gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die einzeln oder in Gruppen präzise gesteuert werden können, um sich effektiv in szenische Abläufe einzufügen. Darüber hinaus unterstützen NORD-Antriebe die künstlerische Inszenierung, vereinfachen den Betrieb und erfüllen stets die hohen Sicherheitsanforderungen der Branche.

Stahlträger der Bühnentechnik des 'Aan het Spui'-Theaters in Den Haag mit Antriebstechnik von NORD.

Applikationen

  • Hebezeuge und Seilrollen im Schnürboden
  • Obermaschinerie für Vorhänge, Kulissen und Lichtbrücken
  • Untermaschinerie für Hebebühnen und Orchesterhebeanlagen
  • Dreh- und Schiebebühnen
  • Hubpodeste und Senkvorrichtungen für Kulissen
  • Seitenschiebeeinheiten für Bühnenbilder
  • Bewegliche Plattformen und variable Bühnenbereiche
  • Traversensysteme für Licht-, Ton- und Bühnentechnik
  • Show- und Spezialeffekttechnik

Bewährte Lösungen für den Antrieb aus einer Hand

NORD-Antriebstechnik ist unter anderem in folgenden Veranstaltungsorten zu finden:

  • Live-Übertragungsbühnen (USA)
  • Theater und Veranstaltungsorte für darstellende Künste (USA)
  • Kreuzfahrtschiffe (USA)
  • Friedrichspalast Berlin (Deutschland)
  • Musiktheater Bielefeld (Deutschland)
  • Comedy-Theater Madrid (Spanien)
  • Státni Oper Prag (Tschechien)
  • Alexandrinsky-Theater und Opernhaus Marlinsky II St. Petersburg (Russland)
  • Nationaltheater Peking (China)
  • Coex Art Centre Seoul (Südkorea)
  • Opal Theatre an Bord des Kreuzfahrtschiffs Oasis (Finnland)

Antriebslösungen für Bühnenobermaschinerie: Präzise, leise und sicher

Im Schnürboden bewegen Punkt- und Prospektzüge Lasten von mehreren Tonnen direkt über Darstellern und Technikern – ein Bereich, der höchste Anforderungen an Antriebssysteme stellt. Die Züge müssen präzise steuerbar sein, leicht wiederholbare Funktionen bieten und gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert sein.

Die DGUV-Vorschrift 17 und die DIN EN 17206 legen klare Standards für die Bauform, die Bremsarchitektur und den Gesamtaufbau des Gesamtantriebs fest. NORD DRIVESYSTEMS kennt diese Anforderungen aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Theatern und Automatisierungsspezialisten und erfüllt sie in vollem Umfang. Unsere Antriebe für Flugsysteme bieten:

  • Stabilität
  • Hohe Belastbarkeit
  • Redundante, federbetätigte Bremsen für maximale Sicherheit
  • Formschlüssige Verbindungen und ausfallsichere Kupplungen
  • Leisen Betrieb für ungestörte Darbietungen
  • Präzise Ansteuerung mit ausgereifter Frequenzumrichtertechnologie

Darüber hinaus sind die Antriebslösungen von NORD kompakt und lassen sich nahtlos über dem Bühnenbereich integrieren – selbst in Umgebungen mit stark begrenztem Platzangebot. Das Ergebnis ist ein zuverlässiges Systemdesign, das sowohl die Betriebssicherheit als auch die kreative Flexibilität erhöht.

Antriebslösungen für Bühnenunterbau: Leistungsstark für Podeste, Drehbühnen und Absenkvorrichtungen

Komplexe Antriebssysteme arbeiten oft auf engstem Raum unterhalb der Bühne. Hebebühnen, Orchesterhebeanlagen, Drehscheiben und Absenkvorrichtungen müssen schwere, oft synchronisierte Lasten sicher transportieren. Diese Systeme sind dafür ausgelegt, diese extremen Anforderungen zu bewältigen, ohne vom Publikum wahrgenommen zu werden.

Die Antriebslösungen von NORD für Bühnenabsenktechnik sind eine Kombination aus:

  • kompakten Getrieben mit hohem Drehmoment
  • robusten Blockgehäusen
  • präziser Steuerungstechnik
  • sicherheitsorientierten Funktionen gemäß den aktuellen Normen

NORD DRIVESYSTEMS liefert Getriebemotoren und Frequenzumrichter , die optimal auf diese Anforderungen abgestimmt sind, hohe axiale und radiale Belastungen aufnehmen können und auch unter Dauerbetrieb zuverlässig arbeiten. Geräuschoptimierte Motorvarianten, lüfterlose Antriebe und optimierte Bremsenansteuerungen tragen zudem zu einem leisen Bühnenbetrieb bei.

Antriebslösungen für Lichtsysteme: Sichere Bewegung bei kompakter Bauweise

Beleuchtungssysteme, Traversen und Bühnenbilder müssen präzise und geräuscharm bewegt werden, oft auf engstem Raum über der Bühne. Gleichzeitig erfordern Systeme, die diese schweren Elemente bewegen, höchste Betriebssicherheit, um stets die Kontrolle zu behalten.

NORD DRIVESYSTEMS unterstützt diese Branche mit hochgradig konfigurierbaren Antrieben, die speziell für die Anforderungen von Beleuchtungssystemen ausgelegt sind. Unsere Lösungen erfüllen die Sicherheitsanforderungen moderner Bühnentechnik und lassen sich flexibel in bestehende Traversen- und Beleuchtungssysteme integrieren.

  • Kompakte Bauformen für geringe Bauhöhen und schmale Traversenkonstruktionen
  • Leise Getriebemotoren für nahezu geräuschlose Bewegungen
  • Redundante Bremskonzepte für sichere Positionierung
  • Flexible Integration in temporäre und permanente Lichtbrücken

Zuverlässige Antriebskomponenten für die Bühnentechnik

NORD liefert effiziente Antriebe, die den neuesten Energiestandards entsprechen und sich durch robuste Bauformen sowie intelligente Steuerungstechnik auszeichnen. Unsere Lösungen sind auf lange Lebensdauer, hohe Verfügbarkeit und die strengen Sicherheitsanforderungen der Bühnenmaschinerie ausgelegt – einschließlich redundanter Bremskonzepte, zuverlässiger Schutzklassen und normkonformer Bauformen.

BLOCK Stirnradgetriebemotor

Stirnradgetriebe mit hoher Effizienz

  • 0,12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23.160 Nm
  • Geringe Betriebskosten dank hoher Effizienz
  • Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform
  • Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe

BLOCK Flachgetriebemotor

Getriebemotor mit schlanker Bauform

  • 0,12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100.000 Nm
  • Schlanke Bauform für raumsparenden Einbau
  • Wash-down-fähig, ausstattbar mit NXD tupH® für lebensmittelkonformen Oberflächenschutz
  • Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe

BLOCK Kegelradgetriebemotor

Kegelradgetriebe mit robustem Gehäuse und hoher Übersetzung

  • 0,12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50.000 Nm
  • Hohe Leistungsdichte
  • Wartungsarm bei langer Lebensdauer
  • Hohe Radial- und Axialbelastbarkeit

MAXXDRIVE® Industriegetriebe

  • Baugrößen: 11
  • Leistung: 1,5 – 6.000 kW
  • Drehmoment: 15.000 – 282.000 Nm
  • Übersetzung: 5,54 – 30.000:1
  • Parallel- und Winkelgetriebe
  • Hochpräzise Achsausrichtung
  • Blockgehäuse
  • Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX SK 200E

Dezentraler Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Variabel einsetzbar per Wand- oder Motormontage
  • Flexibel anpassbar durch modularen Aufbau
  • Hohe Funktionalität für große Bandbreite an Applikationen

NORDAC PRO SK 500E

Frequenzumrichter zur Schaltschrankmontage

  • Leistungsbereich: 0,25 - 160 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Flexibel anpassbar durch skalierbare Ethernet-Schnittstellen
  • Skalierbarer Funktionsumfang durch steckbare Optionsbaugruppen
  • Mehrachsbetrieb per Multi-Encoder-Schnittstelle steuerbar

Bremsentechnik

  • Elektromagnetische Federkraftbremse
  • Arbeits- oder Haltebremsen
  • Doppelbremsen
  • IP66-Bremsen
  • Rostschutz
  • Staubschutz
  • MIK-Luftspalt-Monitoring
  • Geräuschoptimierte Bremsen

Geber- und Feedbacksysteme

  • Inkrementaldrehgeber TTL / HTL /sin-cos
  • Absolutwertdrehgeber, Single- oder Multiturn, Kombigeber
  • Sensorlager
  • Induktive Sensoren

doppelte Wellendichtringe und Wellenmaterial

  • Fortschrittliches Dichtungssystem
  • Langlebige Motordichtungen
  • Sauberes Getriebeöl
  • Rostfreie Wellen

DTS2

Maximale Flexibilität auf kleinem Raum

DTS2 hat im Theater aan het Spui in Den Haag eine hochmoderne Bühnenanlage realisiert – und das trotz minimalem Einbauraum unter der Decke. Rund 40 kompakte, leistungsfähige NORD-Antriebe sorgen für den zuverlässigen, leisen und sicheren Betrieb von Brücken, Kulissenliften und Kettenzügen.

Durch den Einsatz von Kegelstirnradgetrieben und Flachgetrieben wurde bei diesem Projekt maximale Bewegungsfreiheit bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards erreicht. Das Ergebnis ist eine gelungene Kombination aus Bühnenkompetenz, ingenieurtechnischem Know-how und präzise konfigurierter Antriebstechnik.

Vollständige Referenz anzeigen

Wir brauchten einen zuverlässigen Partner, der die bestmögliche Lösung für uns bauen kann, der die besonderen Anforderungen der Bühnentechnik versteht und der sich zudem mit Themen wie Sicherheit und gesetzlichen Vorschriften auskennt. NORD hat uns während des gesamten Projekts mit großem Engagement und umfassendem Fachwissen unterstützt. Der technische Support und der Service von NORD sind wirklich bemerkenswert.

ShowFab

The Show Must Go On

ShowFab aus Fairfield, New Jersey, ist ein Spezialhersteller für kreative Märkte. Das 1986 gegründete Unternehmen beliefert Broadway-Shows, Nachrichtensendungen und Broadcast-Sportübertragungen mit einer breiten Palette an farbenfrohen, auffälligen Anzeigen und Konstruktionen.

Ein Beispiel hierfür war ein Projekt für einen beliebten Sportsender. Als ShowFab beauftragt wurde, die Broadcast-Übertragungskabine und die Beleuchtungssysteme für die neue Anlage des Kunden in Kalifornien zu entwerfen, zu bauen und zu installieren, wandte sich das Unternehmen an NORD, um die Bremsmotoren zu beschaffen, die für den Antrieb der darüber hängenden Metallkonstruktionen benötigt wurden.

Vollständige Referenz anzeigen

Wir bauen sehr selten zweimal dieselbe Maschine. Jede einzelne wird individuell auf einen ganz bestimmten Bedarf zugeschnitten. Das birgt immer Herausforderungen, aber wir hatten keinerlei Probleme mit irgendeinem Teil des Projekts, das in der Obhut von NORD lag.

Theater Duisburg

Modernisierung mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Sicherheit

Im Theater Duisburg wurde die Ansteuerungs- und Automatisierungstechnik für die Bühnenmaschinerie umfassend modernisiert. Über 100 Antriebe in der oberen und unteren Maschinerie werden nun funktional über das SIL-3-konforme System des Industriespezialisten UNICAN gesteuert – mit leistungsstarker Software, HMI-Konsolen, modernen Achssteuerungen und zahlreichen Schaltschränken, die mit Frequenzumrichtern der Baureihe SK 535E von NORD DRIVESYSTEMS ausgestattet sind. Intuitive Touchscreen-Bedienung und präzise Showprogrammierung sorgen für reibungslose Abläufe hinter den Kulissen.

Vollständige Referenz anzeigen

Dokumente

A6032 - Anwendungsflyer A6032 - Antriebssysteme für die Bühnentechnik


A6032 - Anwendungsflyer A6032 - Antriebssysteme für die Bühnentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1000 - Katalog - Getriebe - Antriebe mit konstanter Drehzahl


G1000 - Katalog - Getriebe - Antriebe mit konstanter Drehzahl
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE Industriegetriebe 50 Hz Metrisch, 60 Hz Imperial
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

E3000 - Katalog - NORDAC Elektronische Antriebstechnik


E3000 - Katalog - NORDAC Elektronische Antriebstechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0031 - Case Study CS0031 - DTS2 - Antriebslösungen für die Bühnentechnik


CS0031 - Case Study CS0031 - DTS2 - Antriebslösungen für die Bühnentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details
  • Heben neu gedacht mit MAXXDRIVE® XD

    MAXXDRIVE® Industriegetriebe kombinieren bewährte Komponenten mit einem geometrisch optimierten, einteiligen Gehäuse, um schwerste Lasten zu bewältigen. Der vergrößerte Achsabstand ermöglicht eine kompaktere Bauform und reduziert das Antriebsgewicht um bis zu 60 %. Darüber hinaus erleichtert eine integrierte Inspektionsklappe die Überprüfung und das Monitoring der inneren Komponenten.

    Erfahren Sie mehr über MAXXDRIVE XD®
  • Funktionale Sicherheit auf neuem Niveau

    Unsere umfassende drive-based Functional Safety eröffnet Ihnen eine flexible Anlagengestaltung ohne aufwändige Zusatzinstallationen. Wir bei NORD sprechen PROFInet und EtherCAT: NORD Frequenzumrichter lassen sich über PROFIsafe oder FSoE in eine sicherheitsgerichtete Applikation innerhalb eines bestehenden Industrial-Ethernet-Verbunds integrieren. 

    Funktionale Sicherheit integrieren

Angetrieben von Ihren Anforderungen

Auf der Bühne zählt jede Bewegung. Die Technologie im Hintergrund muss unauffällig und mit absoluter Sicherheit arbeiten. NORD DRIVESYSTEMS versteht die besonderen Anforderungen an Ober- und Untermaschinen, die Herausforderungen beengter Einbauräume und die Verantwortung, extrem schwere Lasten präzise und sicher zu bewegen. Unsere Antriebslösungen sind auf die hohen Sicherheitsstandards der Branche ausgelegt und auf die Anforderungen Ihres Veranstaltungsortes zugeschnitten.

Möchten Sie wissen, welche NORD-Lösung am besten zu Ihrer Bühnentechnik-Strategie passt? Kontaktieren Sie uns, um mit unseren Branchenexperten zu sprechen – wir nehmen uns Zeit, Ihre Anforderungen zu verstehen und bieten Ihnen eine Lösung, auf die Sie sich über Jahre hinweg verlassen können.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Messen & Events

NORD nimmt weltweit an Messen und Branchenveranstaltungen teil. Besuchen Sie unsere Stände, um mehr über die kompletten Lösungen für den Antrieb von NORD DRIVESYSTEMS zu erfahren und Ihr nächstes Projekt zu besprechen.

Land   Messe Ort Datum Stand
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431