Getreideindustrie

Antriebslösungen für die Getreideindustrie

NORD DRIVESYSTEMS bietet gesamtheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Getreideindustrie. NORD unterstützt Ihre Anlagen für Befüllung, Lagerung und Entleerung, Ihre Getreidesilos und Ihre Prozesse in der Verarbeitung und Herstellung von verschiedensten Produkten der Getreideindustrie. Mit fundiertem Anwendungs-Know-how und technischem Support weltweit bietet NORD komplette Antriebslösungen aus einer Hand.

Trogkettenförderer

Trogkettenförderer dienen zur Dosierung oder zum Transport von Schüttgütern von einem Prozess zum anderen. Dank flexibler Auslegung können sie an nahezu jede Anlage angepasst werden. Trockenes, frei fließendes Material kann in vollständig geschlossener Ausführung sicher und umweltverträglich gefördert werden. Im Vergleich zu anderen Fördertechniken benötigt ein Trogkettenförderer weniger Leistung pro Materialvolumeneinheit. Die kompakten und vielseitigen Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS passen in nahezu jedes Anlagenlayout.

  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • Blockgehäuse aus Grauguss
  • integrierte Gehäusedruckentlüftung
  • einsatzgehärtete Zahnräder aus hochlegiertem Stahl und hochwertige Lager und Wellen garantieren eine hohe Lebensdauer und erlauben hohe Radialkräfte
  • Flachgetriebemotoren sind eine Alternative für beengte Verhältnisse

Bandförderer

Bandförderer werden eingesetzt für höhere Förderraten, bei längeren Förderstrecken und zum Einzelaustrag. Sie benötigen, dadurch dass das Material auf dem bewegten Band in Ruhe liegt, weniger Antriebsleistung und sind für Horizontal- und Schrägförderung geeignet. NORD DRIVESYSTEMS bietet über alle Leistungsbereiche 2-stufige Getriebemotoren, um schnelle Bandgeschwindigkeiten zu realisieren.

  • Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
  • optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
  • spezielle Dichtlösungen
  • Schrumpfscheibe für einfache Montage
  • Drehmomentkonsole, Drehmomentstützen

Zellenradschleusen/Aufgeber/Steuerschieber

Das Schüttgut kann mit einer Zellenradschleuse, einem Aufgeber oder Steuerschieber gesteuert, gemessen und dosiert werden, damit der korrekte Materialfluss für den Prozess gewährleistet ist. Exakte Positionierung und konstante frei wählbare oder aber variable Drehzahlen sind prozessrelevant und können mit NORD-Antriebstechnik erzielt werden.

  • korrosionsbeständige Versionen für viele Anwendungen verfügbar
  • Reversierbetrieb optional erhältlich; damit kann eine Materialblockage (z.B. Steine) aufgelöst werden
  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • platzsparende Konstruktion
  • spezielle Dichtlösungen

Räumschnecken und Umlaufschnecken

Das Ausfördern von Materialresten aus einem Silo geschieht mit Siloschneckenförderern. Intelligente Drehmomentüberwachung und möglicher Reversier- betrieb ermöglichen einen Überlastschutz im Falle einer Blockade durch Fremdmaterial. NORD DRIVESYSTEMS bietet hierfür präzise und flexible konfigurierbare Frequenzumrichter.

  • Blockgehäuse aus Grauguss
  • Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
  • verstärkte Lagerung für hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
  • intelligente Antriebselektronik und Drehmomentregelung

Schneckenförderer

Schneckenförderer bestehen aus einer beidseitig gelagerten Förderschnecke, die sich in einem Gehäuse dreht und so das Material befördert. Das Schüttgut kann über eine bestimmte Distanz horizontal, schräg oder vertikal gefördert und z. B. durch Schieberegler genau dosiert werden. NORD DRIVESYSTEMS bietet energieeffiziente, leicht montierbare und zuverlässige Antriebslösungen.

  • Blockgehäuse aus Grauguss oder Aluminium
  • spezielle Wellendichtungen für jede Umgebungsbedingung
  • einfache Montage und Demontage
  • effizienter Direktanbau ohne Keilriemen und Riemenscheiben möglich

Becherwerke

Becherwerke werden zum Schüttguttransport in vertikaler Richtung verwendet. NORD DRIVESYSTEMS bietet für Drehmomente von bis zu 260.000 Nm flexible Lösungen an.

  • optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
  • Hilfsantrieb mit Freilaufkupplung und Drehgeber für den Wartungsbetrieb erhältlich
  • spezielle Dichtlösungen
  • Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
  • Motorschwinge
  • Direktanbau oder IEC-Motoranbau

MAXXDRIVE Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 50 – 2,000 HP
  • Drehmoment: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE XT Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 60 - 2,000 HP
  • Drehmoment: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axialfan
  • Geringe Laufgeräusche

UNIVERSAL SI Schneckengetriebe

  • Leistungen: 0.16 - 5.0 HP
  • Drehmoment: 186 - 4,683 lb-in

Arnreiter

Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke

Explosionsgeschütze NORD-Antriebe unterstützen die Verarbeitung von Getreide und Saaten in den Mühlen der Arnreiter Mühle GmbH. Sie treiben zuverlässig und im Dauereinsatz Förder- und Verteilsysteme an.

Schauen Sie sich auch unser Video>> hierzu an:
Anwendung für ladwirtschaftliche Systeme bei der Arnreiter Mühle GmbH.

alt

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

Weltweite Fachmessen für die Getreideindustrie:

Land   Messe Ort Datum Stand
US GEAPS Exchange Minneapolis, MN 2021-08-06 - 2021-08-09