Paketverteilzentren

Antriebslösungen für Paketverteilzentren

Mit unseren effizienten, zuverlässigen und intelligenten Antriebs-System-Lösungen sind wir der ideale Partner, um in Ihren Paketverteilzentren alles in Bewegung zu halten. Unsere innovative Produktpalette, von hocheffizienten Getriebemotoren in IE5+ bis zu dezentralen Frequenzumrichtern stellt dabei einen reibungslosen Ablauf sicher. Und das immer genauso mit Ihnen zusammen implementiert, dass es perfekt zu Ihrer Dynamik passt.

LogiDrive – Die Lösung für die Intralogistik

Endverbraucher der Branche setzen auf „grüne und effiziente Antriebstechnik“ mit dem langfristigen Ziel, klima- bzw. CO2-neutral zu sein. Die Lösung dafür ist das NORD LogiDrive-Konzept. Ihre Kosten werden, im Sinne des TCO, mittels Variantenreduzierung, hoch effizienter Getriebemotoren und servicefreundlicher Umrichter in allen Betriebspunkten deutlich gesenkt. Der so geschaffene Mehrwert ist Ihr Benefit in den Bereichen Energieverbrauch, Ersatzteil-Bevorratung und Serviceeinsätze.

IE5+ Synchronmotoren

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0,35 – 1,1 kW (0.5– 1.5 hp)
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC LINK - Frequenzumrichter SK 250E

Komfortabel zu installieren

  • Leistungen: 0.75 - 10 HP
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Feldmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC PRO - Frequenzumrichter SK 500P

Kommunikationsstark - Intelligent - Zukunftssicher

  • Leistungen: 0.33 - 7.5 HP
  • Schutzklasse: IP20
  • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
  • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

BCS Group

Australiens schnellste Paketsortieranlage

Die BCS-Gruppe beliefert Flughäfen und Fluggesellschaften mit Komplettlösungen. Als die Toll IPEC seine Paketauslieferungskapazitäten durch den Bau einer neuen Frachtsortieranlage in Melbourne erweitern wollte, ging der Zuschlag an BCS. Die wiederum beauftragte NORD, für die Zulieferung von rund 1.000 Kegelradgetriebemotoren mit dezentralen Umrichtern.

Chronopost

Tausend Antriebssysteme bewegen tausende Pakete

Pro Tag werden im Paketzentrum des französischen Zustelldienstes Chronopost etwa 170.000 Pakete umgeschlagen. Für die zuverlässige Beförderung der Packstücke durch den 13.000 m² Komplex sind zahlreiche Gurtförderer der Budde Fördertechnik GmbH im Einsatz. Diese werden von rund 1.100 dezentralen NORD-Antrieben bewegt.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: