Lebensmittel

Zuverlässige und sichere Antriebslösungen für die Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen, innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.

NORD DRIVESYSTEMS bietet:

  • starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
  • komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
  • tausende von installierten Antrieben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
  • hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
  • anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen

Glattmotoren Synchron

Synchron Motoren

  • Leistungen: 1.0 – 3.0 HP
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen
  • Wirkungsgradklasse IE4

MAXXDRIVE Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 50 – 2,000 HP
  • Drehmoment: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

NORDAC BASE - Frequenzumrichter SK 180E

Ökonomisch im Betrieb

  • Leistungen: 0.33 - 3.0 HP
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- oder Motormontage

NORDAC PRO - Frequenzumrichter SK 500P

Kommunikationsstark - Intelligent - Zukunftssicher

  • Leistungen: 0.33 - 7.5 HP
  • Schutzklasse: IP20
  • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
  • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

Seperatoren Baader

Gekonnt getrennt -
Zuverlässige Antriebstechnik für Lebensmittelseperatoren

Die BAADER-Gruppe entwickelt seit über 40 Jahren Separatoren für die Lebensmittelindustrie. Zum Sortiment gehören Press-Trennmaschinen, deren Zahnketten von robusten NORD-Kegelstirnradgetriebemotoren angetrieben werden.

Ambit Projects

Flexible Antriebslösungen für die Lebensmittelindustrie

Der englische Maschinenbauer Ambit Projects stattet seine Anlagen zum Waschen von Agrarprodukten mit NORD-Antriebssystemen aus. Die Oberflächenveredelung nsd tupH schützt deren Gehäuse optimal vor Korrosion.

Arnreiter

Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke

Explosionsgeschütze NORD-Antriebe unterstützen die Verarbeitung von Getreide und Saaten in den Mühlen der Arnreiter Mühle GmbH. Sie treiben zuverlässig und im Dauereinsatz Förder- und Verteilsysteme an.

Zotter

Robuste Antriebssysteme zeigen ihre Schokoladenseiten

Die Antriebe von NORD übernehmen zuverlässig und besonders sicher das Mischen, Fördern, Befüllen und vieles mehr in der Schokoladenproduktion von Zotter.

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.

Krijn Verwijs

Antriebssysteme bleiben auch in rauer Seeluft korrosionsfest

Die Verarbeitung von Schalen- und Krustentieren findet bei dem niederländischen Familienunternehmen Krijn Verwijs B.V. in unmittelbarer Ufernähe der Nordsee in einer feuchten und salzhaltigen Atmosphäre statt. Dies machte den Antrieben lange zu schaffen. Abhilfe brachte die NORD-Oberflächenveredelung nsd tupH.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: