News –
Mehr Antriebseffizienz in der Warehouse-Automation
Der E-Commerce boomt und flexible, effiziente und intelligente Lagersysteme für die Warehouse-Automation sind gefragt wie nie. NORD DRIVESYSTEMS kennt die Bedürfnisse der Branche genau und bietet eine Vielzahl dynamischer Antriebslösungen, die verschiedenen Anwendungen und Ansprüchen in der Lagerlogistik gerecht werden.
Bargteheide, 2021-12-16
Der dezentrale Frequenzumrichter NORDAC <i>ON</i> wurde eigens für die Anforderungen der horizontalen Fördertechnik im Warehouse-Bereich und die Variante NORDAC <i>ON+</i> für das Zusammenspiel mit dem neuen IE5+ Synchronmotor entwickelt. Er zeichnet sich durch ein integriertes Ethernet-Interface, seine Wartungsfreundlichkeit durch vollständige Steckbarkeit sowie extrem kompakte Bauweise aus und bietet eine wirtschaftliche sowie intelligente Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen. Der kompakte, smarte Frequenzumrichter für den dezentralen Einsatz kann direkt auf den Getriebemotor montiert werden. Er deckt kleinere Leistungsbereiche bis 2,2 kW ab und bietet eine Energiesparfunktion im Teillastbereich.
Mehr Effizienz in der Fördertechnik
Auch die Baureihe NORDAC <i>FLEX</i> SK 205E eignet sich ideal für Anwendungen in der Lagerlogistik. Der kompakte, flexible und energieeffiziente Frequenzumrichter bietet einen großen Leistungsbereich bis 22 kW und ermöglicht Energieeinsparungen, vor allem im Teillastbetrieb. Mit dem Umrichter lassen sich Standard-Asynchronmotoren, hocheffiziente Synchronmotoren sowie Bremsmotoren ansteuern. Er kann antriebsnah im Feld oder motormontiert installiert werden. Der Anschluss von Leistungs- und Datenleitungen lässt sich steckbar ausführen. Das dezentrale System ermöglicht kurze Motor- und Geberleitungen sowie kurze Zuleitungen zu Sensoren. Geberrückführungen lassen sich z. B. für positionsgesteuerte Transportsysteme realisieren. Insgesamt überzeugt NORD mit einem breiten Angebot für den Warehouse-Bereich, das sowohl etablierte Basis- als auch Hocheffizienzprodukte umfasst. Der Anwender profitiert von maßgeschneiderten und zuverlässigen Antriebslösungen, die für eine optimale Anlagenverfügbarkeit sorgen. Der NORD-Antriebsbaukasten ermöglicht somit einen optimalen Kompromiss aus Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten.