News –

NORD DRIVESYSTEMS auf der all about automation

NORD stellt am 29. und 30. Juni 2022 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen aus und präsentiert dort effiziente Antriebskonzepte für die industrielle Automation.

Bargteheide, 2022-05-25

Die all about automation in Hamburg wurde pandemie-bedingt von Januar in den Juni verschoben. Umso größer ist nun die Vorfreude auf die Veranstaltung und das Wiedersehen mit Herstellern, Distributoren und Dienstleistern für industrielle Automation und Kommunikation aus der Nordregion. Auf dem kompakten Fachmesse-Event steht der praxisnahe Austausch zu Systemen, Komponenten, Software und Engineering im Fokus.

Innovationen für die Industrie

NORD zeigt unter anderem das patentierte DuoDrive : Der innovative Getriebemotor integriert den hocheffizienten IE5+ Synchronmotor in das Gehäuse eines einstufigen Stirnradgetriebes und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance, Bauraum sowie Variantenreduktion bzw. Senkung der TCO.

Eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen bietet der kompakte, vollständig steckbare dezentrale Frequenzumrichter NORDAC ON mit integriertem Ethernet-Interface.

Die Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P zeichnen sich vor allem durch die serienmäßige Vielfalt an Schnittstellen und Funktionen aus. Sie verfügen über eine integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle, ein Multi-Geber-Interface für den Mehrachsbetrieb sowie eine USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren.

Mehr zu den Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS erfahren Sie am 29.6 und 30.6.2022 auf der all about automation Hamburg an Stand OG-304.