News –

Schüttgut-Handling: Maßgeschneiderte Antriebe von NORD

Schüttgut macht einen großen Teil der auf Straße, Wasser und Schiene transportierten Waren aus. Dazu gehören so unterschiedliche Güter wie Kies, Kohle oder Getreide. NORD DRIVESYSTEMS bietet individuelle Lösungen, um den spezifischen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

MAXXDRIVE XT for bulk material handling

Bargteheide, 2023-03-15

Für das Schüttgut-Handling sind vor allem drei Transportsysteme relevant: Becherwerke, Gurt- und Schneckenförderer. Die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Güter stellt die Schüttgut-Industrie vor einige Herausforderungen. Die Branchenexperten von NORD DRIVESYSTEMS sind mit den Bedingungen im Schüttgut-Handling bestens vertraut und bieten maßgeschneiderte Antriebslösungen aus dem Baukasten für Anlagen zum Lagern, Fördern, Wiegen und Dosieren sowie für das Be- und Entladen.

Der NORD-Baukasten umfasst verschiedene Komponenten, die alle individuell aufeinander abgestimmt werden, wie z. B.:

  • Frequenzumrichter
  • Motoren
  • Getriebe
  • Kupplungen und Bremsen
  • Lüfter
  • Fundamentrahmen und Rücklaufsperren

Grundlage für viele Anwendungen sind die MAXXDRIVE®-Industriegetriebe. Für kleiner dimensionierte Anwendungen kommen auch Getriebemotoren aus dem umfangreichen NORD-Portfolio zum Einsatz, die Energieeffizienz-optimiert sind.

Jetzt mehr über Antriebslösungen von NORD zum Thema Schüttgut-Handling erfahren…