News –

NORD auf der SPS in Nürnberg

Erfolgreicher Auftritt des Antriebsspezialisten auf der Automationsmesse

Bargteheide, 2024-01-09

Mit einem deutlichen Besucherplus gegenüber dem Vorjahr schloss die SPS – smart production solutions 2023 in Nürnberg. Auch NORD zieht ein durchweg positives Fazit. „Wir hatten spannende Gespräche mit zahlreichen Kundinnen und Kunden, Interessentinnen und Interessenten und konnten wertvolle Kontakte knüpfen“, betont Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD.

Am NORD Stand vorgestellt wurden:

  • Die dezentralen Frequenzumrichter der NORDAC ON Baureihe. Auf besonderes Interesse stieß die Ausführung als NORDAC ON+, die speziell für das Zusammenspiel mit dem IE5+ Synchronmotor optimiert ist.
  • Der Beratungsservice NORD ECO , der hilft, eine besonders effiziente Antriebslösung für individuelle Anwendungsfälle zu finden
  • Antriebslösungen für das End-of-Line-Packaging , die durch den Einsatz geregelter Asynchronantriebssysteme mit dezentralen Frequenzumrichtern besonders wirtschaftlich arbeiten
  • Die Schaltschrankumrichter der NORDAC PRO Baureihe für Leistungen bis 37 kW, die eine große Vielfalt an Schnittstellen und Funktionen bieten
  • Das NORD Nachhaltigkeitsprogramm , mit dem sich das Unternehmen verpflichtet, konsequent auf ökologisch, wirtschaftlich und sozial verantwortliche Weise zu handeln

Anforderungen und Pain Points aus erster Hand

Daneben gab es einen intensiven Austausch mit Interessentinnen und Interessenten. „Aus erster Hand haben wir viel über ihre Anforderungen und Pain Points erfahren“, so Niermann. „Und konnten ihnen unsere für die Automationsindustrie maßgeschneiderten Antriebslösungen vorstellen.“ Dabei habe es sich wieder sehr bewährt, dass auch die Expertinnen und Experten aus den NORD Fachabteilungen vor Ort waren.

Sehr erfolgreich endet mit der SPS für NORD das Messejahr 2023. Die erste Messe 2024 ist dann die Intralogistikmesse LogiMAT vom 19. bis 21. März in Stuttgart.