Cold Jet

Vellykket partnerskab med den danske maskinbygger Cold Jet

alt

Drevteknologi fra NORD til tørisproduktion

NORD DRIVESYSTEMS arbejder tæt sammen med sine kunder over hele verden for at finde en passende løsning til hver enkelt opgave. Dette var også tilfældet i forbindelse med en dansk virksomhed, der fremstiller maskiner til tørisrensning og -produktion. Cold Jet ønskede drevløsninger, der kunne tilpasses fleksibelt til specifikke krav – såvel som omfattende kundeservice med rådgivning og support på stedet. NORD er den rigtige partner for denne globale virksomhed.

Tørisblæsning er en innovativ industriel rengøringsproces, der udnytter tørisens særlige egenskaber til overfladebehandling – for eksempel til fjernelse af klæbemidler, belægninger eller korrosion, til rengøring af kompositværktøjer eller forme og til restaurering af køretøjer eller renovering af bygninger. Tørisblæsning er en bæredygtig teknik, der anvendes i mange brancher. Tørispiller eller mikropartikler udsendes i denne forbindelse med supersonisk hastighed, hvorved snavs og urenheder frigives fra underlaget. Tørisen sublimerer fra fast CO2 til en gasformig tilstand, når den rammer overfladen, der skal rengøres. Teknologien er særligt miljøvenlig, da der ikke genereres farligt sekundært affald under tørisblæsning. Dette gør produktionsprocesserne renere og mere effektive.

Cold Jet: En pioner inden for tøris-teknologi

Cold Jet blev grundlagt i 1988 i Ohio (USA). I dag er virksomheden repræsenteret med 13 filialer på verdensplan, herunder i Danmark. Fra begyndelsen var producentens fokus på udvikling af miljøvenlige løsninger. I første omgang satte Cold Jet sig selv til opgave at erstatte brugen af kemiske rengøringsmidler til fjernelse af flybelægninger. "Cold Jet er pionér inden for moderne rengøringsteknologi med anvendelse af tøris og har siden udelukkende fokuseret på at udvikle avancerede tørisløsninger fra produktion af tøris, til anvendelse." siger Andreas Laursen fra Cold Jet. ”I dag producere vi udstyr der sikre at vores kunder kan stole på at vores løsninger inden for tøris kører. Her er Nord Gear en vigtig underleverandør." Tørisblæsning anvendes i mange forskellige industrier; fra rumfarts- og bilindustrien til fødevare-, drikkevare- og emballageindustrien.

Cold Jet arbejder på at genanvende kuldioxid til kommercielle og industrielle kunder over hele verden. Ud over tørisblæsningsudstyr og tørisproduktionsmaskiner tilbyder virksomheden også CO2-genvindingssystemer til at opsamle overskydende gas fra tørisproduktion og bruge den til at producere yderligere tørispiller. Ved udvikling og produktion af nye maskiner og systemer lægger maskiningeniørfirmaet stor vægt på kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet hos sine leverandører og partnere. Derfor skiftede den danske maskinvirksomhed i 2021 fra en af sine tidligere drevleverandører til NORD. Den globalt repræsenterede systemudbyder med løsningsekspertise inden for over 100 brancher var særligt overbevisende på grund af sin omfattende erfaring og ekspertise. "NORD tilpasser deres udstyr, så det passer til det, vi skal bruge" fortæller Leif,CO2-udviklingsingeniør hos Cold Jet.

Decentral drevteknik fra NORD

I dag bruger Cold Jet asynkronmotorer fra NORD med og uden drevelektronik i hydrauliske pumper. Derudover anvendes de decentrale frekvensomformere NORDAC FLEX med op til 22 kW i kølekompressorer: Frekvensomformeren NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E imponerer frem for alt med sin fleksibilitet. Den kan tilpasses optimalt til individuelle specifikationer ved hjælp af skalerbare funktioner. Med sine omfattende digitale og analoge indgange og udgange samt et Ethernet-modul, tilbyder den høj kompatibilitet med alle almindelige PLC'er.

Cold Jet bruger frekvensomformeren NORDAC ON i transportteknikken. De decentrale frekvensomformere <i>NORDAC ON/ON+</i> er kendetegnet ved deres kompakte design, komplette plug-in funktion og pålidelighed. NORDAC ON blev udviklet til brug med asynkronmotorer, NORDAC ON+ til kombination med IE5+ synkronmotorer. Omformerne er designet til et effektområde fra 0,37 kW til 3,7 kW. Takket være deres plug-and-play-funktionalitet reducerer de besværet med kabelføringen betydeligt og tilbyder en vedligeholdelsesvenlig og økonomisk løsning til moderne produktionsmiljøer. Andre funktioner omfatter PLC on board til PLC-funktionalitet og drevrelaterede funktioner samt en integreret Ethernet-grænseflade. PROFINET, EtherNET/IP og EtherCAT kan indstilles via parametre.

Kundefordele – kort fortalt:

"Decentral drevteknologi handler om at fjerne unødvendig støj i elskabet ved at bringe drevelektronikken tæt på motoren," siger Nicolai, produktudviklingsingeniør hos Cold Jet. Elektromagnetisk interferens minimeres af kort afstand mellem frekvensomformeren og motoren. Derudover bliver afskærmede kabler overflødige, hvilket yderligere reducerer omkostningerne ved systemet. Takket være det decentrale design er mindre styreskabe også mulige, og der kræves ingen yderligere køling.

"En anden grund til at stole på den decentrale drevteknologi fra NORD er, at alle vores maskiner er modulopbyggede, og vi kan opbevare komponenterne centralt og derefter samle dem som et stort system eller en maskine," fortsætter Nicolai. Desuden drager Cold Jets montører fordel af den praktiske plug-and-play-teknologi i de decentrale drevsystemer og de deraf følgende korte installationstider. Brugen af forhåndskonfigurerede drevløsninger har også en positiv effekt på brugerens samlede omkostningsbalance. "Ud over at spare plads og omkostninger ved brug af decentrale drevenheder, tilbyder disse også en høj grad af planlægningssikkerhed for fremtiden, fordi vores kunder kan udvide deres system når som helst – uden at skulle foretage større konverteringer."

Drevløsninger efter kundens ønske

Cold Jet bruger EtherCAT som kommunikationsprotokol, så det var vigtigt for maskinbyggeren at finde en partner, der kan tilbyde en tilsvarende drevløsning og PLC-integration. Dette var endnu en faktor, der fik producenten til at vælge NORD. Derudover er de nordtyske dreveksperter i stand til at tilpasse deres drevsystemer nøjagtigt til kundernes behov. Mange af de brugerdefinerede stikløsninger er baseret på kravene i Cold Jets PLC-system. ”NORD er meget fleksibelt, og det kan vi rigtig godt lide,” siger Nicolai. "Derudover er NORD også rigtig gode til at komme ud og supportere os på stedet og hjælpe os med vores udfordringer – NORD er en vigtig samarbejdspartner for os."

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentral frekvensomformer

  • Effekt: 0,37-3,7 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Mange anvendelsesmuligheder via væg- eller motormontage
  • Nemt integration via multi-protokol Ethernet-interface
  • Hurtig idriftsættelse via Plug & Play

NORDAC FLEX - SK 200E

Decentral frekvensomformer

  • Effekt: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Til variabel brug, væg- eller motormontage
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen
  • Høj funktionalitet til et bredt spektrum af applikationer

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger findes her: