Fredriksons

Pladsbesparende drevteknik til emballeringsindustrien

I fødevare- og drikkevareproduktion er pladsen normalt begrænset. Derfor ønskes ofte et mere kompakt design ved installation af transportbåndssystemer. Den svenske maskinbygger Fredriksons bruger den slanke og pålidelige drevteknik fra NORD DRIVESYSTEMS med integreret multi-protokol Ethernet-grænseflade til effektivt at designe sine avancerede systemer til emballageindustrien og reducere antallet af drevvarianter.

Kunden i fokus

På et plastkædetransportørbånd i Fredriksons nye showroom i Vadstena, Sverige, passerer emballagen, som den kendes fra supermarkedet, forbi i et jævnt tempo. Transportbåndsystemet strækker sig over flere niveauer, er nogle gange buet og derefter igen lige over længere afstande. Alt kører som et urværk; der høres kun et stille klapren. "Vandrette transportbånd af denne type anvendes i produktionsprocessen, for eksempel efter påfyldning af mejeriprodukter i plastemballage," forklarer Tommy Bäck, Conveyor Solutions Development Manager hos Fredriksons Verkstads. Virksomhedens topmoderne plastkædetransportbånd bruges af en af de største emballageproducenter i verden.

Som med denne model er der ofte kun begrænset plads til rådighed for transportørsystemer i industrien, så systembyggeren skal vælge en smart placering af elementerne og sikre, at alle komponenter er så slanke som muligt og fungerer effektivt. "Da vi etablerede vores showroom for omkring to år siden, besluttede vi at revidere og modernisere hele vores automatiseringskoncept," fortæller Tommy Bäck. "Efter nøje overvejelse af, hvilken drevteknologi der passer os bedst, besluttede vi os for produkterne fra NORD DRIVESYSTEMS – fordi de giver forskellige fordele til vores plastkædetransportører."

Projektkrav

Individuelle drevsystemer i henhold til kundens krav

NORD har omfattende knowhow og mange års erfaring i over 100 brancher. Som systemleverandør med verdensomspændende tilstedeværelse tilbyder virksomheden skræddersyede, økonomiske og bæredygtige drevløsninger fra det modulære produktsystem til alle faser af emballeringsprocessen – fra  primær til sekundær  til end-of-line emballage.

 Ud over det kompakte design var en af hovedårsagerne til, at anlægsproducenten Fredriksons valgte NORD's drevteknik, drevenes integrerede multi-protokol Ethernet-grænseflade. Denne understøtter tilslutning til styringer fra forskellige producenter og kommunikation via forskellige protokoller – alt efter, hvad slutbrugeren behøver til sin produktion. Derudover drager anlægsproducenten fordel af drevenes forskellige hastighedsniveauer og muligheden for variantreduktion, både i decentrale drev og i styreskabet. En anden vigtig faktor, der taler for brugen i fødevareindustrien er, at NORD's drevløsninger også er velegnede til lave temperaturer helt ned til -30 °C.

Højteknologiske omformere til moderne produktion

I Fredriksons plastkædetransportører anvendes IE3 asynkronmotorer fra NORD med et NORDBLOC. 1 keglehjulsgear, kombineret med en påmonteret  NORDAC <i>ON</i> frekvensomformer. De decentrale frekvensomformere fra serierne NORDAC ON/ON+ tilbyder en økonomisk løsning til moderne produktionsmiljøer. De er kendetegnet ved deres kompakte design, deres komplette plug-in funktion og usædvanlige pålidelighed. NORDAC ON blev specielt udviklet til brug med asynkronmotorer, mens NORDAC ON+ derimod blev udviklet til kombinationen med synkronmotoren IE5+. Frekvensomformerne dækker et effektområde fra 0,37 kW til 3,7 kW. Takket være deres plug-and-play-funktionalitet kan kabelførings- og vedligeholdelsesindsatsen i maskiner og systemer reduceres betydeligt. I fremtiden vil NORDAC ON modtage nye funktioner inden for funktionel sikkerhed: Udover STO og SS1 vil den også fremover blive udstyret med SLS, SMS og SSM. Andre kendetegn omfatter PLC on Board til PLC-funktionalitet og drevrelaterede funktioner samt en integreret Ethernet-grænseflade. Protokollerne PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT kan nemt indstilles via parametre. En anden fordel er, at lokale sensorer og aktuatorer kan tilsluttes direkte til drevet via digitale ind- og udgange. Dette eliminerer yderligere noder på bussen.

Når der er behov for en uafhængig stand alone-løsning, anvender Fredriksons NORD's frekvensomformer NORDAC <i>PRO</i> SK 500P . Styreskabsomformeren i bogstørrelse er velegnet til stort set alle drevopgaver. Dens varianter dækker et effektområde fra 0,25 til 37 kW – derudover overbeviser den med sin høje overbelastningsevne. Omformeren vil snart være tilgængelig med en effektudvidelse op til og med 160 kW. "På grund af de mange fordele ved NORD-produkter var vi i stand til at reducere antallet af drevvarianter i vores systemer enormt og derudover mindske vores lagre betydeligt," siger Tommy Bäck. "Principielt kan man sige: Jo større antallet af drevvarianter er, jo højere er omkostningerne både for os som OEM og for slutbrugeren." På grund af mindre behov for materialer og ideelt tilpassede drevkomponenter er det ikke kun muligt at reducere TCO , men også CO<sub>2</sub>-fodaftrykket fra fremstillingsvirksomheder.

Anvendelsesløsning

Klar i tilfælde af service

Anlægsoperatører skal kunne stole på den installerede drevteknologi under drift. Når man vælger drevteknologien, er det derfor ud over ukompliceret installation og idriftsættelse også vigtigt nemt at kunne udskifte teknikken i tilfælde af service. "Hvis der er en fejl, kan drevene udskiftes på ingen tid med simpel plug-in-teknologi, hvilket reducerer nedetiderne betydeligt," siger Bäck. Derudover er producentens drev meget robuste og kan overvåges med condition monitoring .

Dette giver brugeren mulighed for til enhver tid at holde øje med alle relevante drevdata såsom temperaturer, driftsadfærd eller olieniveauer. Hvis der registreres tegn på øget slitage, kan slutkunden træffe forebyggende foranstaltninger, før der opstår en fejl. Mulighederne for Predictive Maintenance i kombination med den enkle plug-and-play-teknik i NORD-drevene giver forudsigeligheden og driftssikkerheden i produktionen et enormt løft. Med NORDAC ACCESS BT tilbyder dreveksperterne derudover en Bluetooth-adapter til deres frekvensomformere og skaber nem adgang til mobile enheder via  NORDCON APP . Dette giver NORD en mobil idriftsættelses- og serviceløsning med maksimal fleksibilitet og brugervenlighed for slutbrugeren.

Et partnerskab til maksimal succes

”Ud over mange tekniske detaljer er et særligt vigtigt punkt i udvælgelsen af vores leverandører, at samarbejdet fungerer godt – og vores kontaktpersoner hos NORD svigter aldrig, når det kommer til at implementere individuelle ønsker eller ændringer,” slutter Bäck. "Samtidig drager vi fordel af producentens helt nye og meget moderne drevløsninger, som passer optimalt ind i vores systemers livscyklus. Vi ser frem til et langt og succesfuldt samarbejde med NORD."

NORDBLOC.1®-keglehjulsgear

Keglegear med hus af trykstøbt aluminium

  • 0,12 kW - 9,2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Høj radial og aksial belastningskapacitet sikrer sikker drift
  • Velegnet til wash-down områder, fås med NXD tupH® til fødevareindustrien
  • Letvægts takket være aluminiumshus

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Globale godkendelser
  • Global godkendelse
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

Højeffektive synkronmotorer i et kompakt design

  • 0,5 kW - 11,00 kW
  • Globale godkendelser
  • Kompakt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Højeffektiv synkronmotor med hygiejnisk design

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (optional)
  • Globale godkendelser
  • Kompakt og rengøringsvenligt design, fås med NXD tupH® til fødevaresikker overfladebeskyttelse
  • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentral frekvensomformer

  • Effekt: 0,37-3,7 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Mange anvendelsesmuligheder via væg- eller motormontage
  • Nemt integration via multi-protokol Ethernet-interface
  • Hurtig idriftsættelse via Plug & Play

NORDAC PRO - SK 500P

Frekvensomformer for skabsmontering

  • Effektområde: 0,25 - 37 kW (op til 160 kW under forberedelse)
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Enkel systemintegration via multiprotokol Ethernet-interface
  • Hurtig idriftsættelse takket være spændingsfri parametrisering via USB-port
  • Flerakset drift, der kan styres via multi-encoder-interface

F3080 - Frekvensomformere til vandrette transportapplikationer


F3080 - Frekvensomformere til vandrette transportapplikationer
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her:

Energieffektivitets- og TCO-rådgivning

Med vores innovative produkter og omfattende servicetilbud hjælper vi dig med at finde den bedst egnede og energieffektive løsning til din drevteknik. Alle vores drevkomponenter, uanset om det er gear, motorer eller frekvensomformere, er optimeret til ressourcebesparende brug.

Design og engineering

Med de omfattende produktløsninger, der findes i vores NORD-modulsystem, kan næsten alle vores kunders behov opfyldes. Et stort udvalg kan imidlertid også virke overvældende. Uanset om det er digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi hjælper dig ved valget af de rigtige drev og viser dig, hvordan du opnår det drevsystem, der er det bedst mulige for dig.

Digitale tjenester og selvbetjening

Det hurtige svar på alle spørgsmål om vores service. Find nemt dokumentationen og reservedelene til din ordre med dit NORD produkt-id. Kontakt vores service- eller salgsafdeling. Eller log ind på vores kundeportal myNORD, design selv NORD-produkter, vælg dem, og bestil dem.