Nyheder –
Decentral omformer med plug-and-play til lavere effektområder
Ny inden for decentral drevelektronik: Frekvensomformeren NORDAC <i>ON</i>, opfylder de særlige krav, der stilles af horisontal transportteknik, og viser sine fordele især i kombination med den nye synkronmotor IE5+.
Bargteheide, 2021-03-17
Med NORDAC <i>ON</i>, styrker NORD DRIVESYSTEMS sin førende position inden for decentraliseret drevelektronik. En integreret Ethernet-grænseflade, fuld tilslutningsevne og et meget kompakt design gør NORDAC <i>ON</i>, til den kompakte, smarte omformer til decentral brug i horisontal transportteknik. Meget praktisk: Den monteres direkte på drevhuset og dækker lavere effektområder på op til 1,0 kW. Dette gør det til en meget økonomiske plug and play-løsning til IIoT-miljøer.
Den nye frekvensomformer, som forventes at være tilgængelig som et serieprodukt fra fjerde kvartal 2021, planlægges lanceret i to versioner med to størrelser hver: NORDAC <i>ON</i>, til drift med asynkronmotorer , NORDAC <i>ON+</i>, i kombination med IE5 synkronmotorer . Med deres integrerede Ethernet-grænseflader er omformerne skabt til integration i moderne automatiseringssystemer. Som alle frekvensomformere fra NORD er NORDAC <i>ON</i>, også udstyret med en højtydende PLC til behandling af data fra tilsluttede sensorer og aktuatorer – hvilket er forudsætningen for tilstandsovervågning.