Nyheder –
Drev til alle slags kranopgaver
Fra sit omfattende modulopbyggede system tilbyder NORD DRIVESYSTEMS en bred vifte af drevsystemer, der anvendes af kraner.
Bargteheide, 2023-07-12
Kranopgaver kræver specielle drev: Byrder skal løftes sikkert, placeres præcist og nænsomt sættes ned, også når kraner og vogne er i bevægelse. NORD DRIVESYSTEMS har de rigtige drevløsninger til:
- - byggekraner
- - havnekraner
- - containerkraner
- - portalkraner
og mange andre typer kraner,
samt til løftegrej, positioneringsenheder og løfteborde, som anvendes til materialehåndtering af metaller eller papir, og i lagersystemer til container.
Drevkomponenter fra en enkelt kilde
Det fleksible modulopbyggede system fra NORD tilbyder en bred vifte af gear, industrigear, elektriske motorer og drivelektronik, der kan samles til optimale drevløsninger til forskellige krav til kranopgaver .
Industrigearene MAXXDRIVE® med udgangsmomenter på op til 282.000 Nm er velegnede til store løftegrej og tunge laster. Til mindre løftegrej giver NORDs gearmotorportefølje bestående af parallelle aksel-, koniske eller tandhjulsgearmotorer den perfekte drivløsning.
Energieffektivitet og præcis positionering
Særligt til løftegrejsapplikationer i kraner udviklede NORD MAXXDRIVE® XD-serien . Med sin udvidede centerafstand sørger de for en pladsbesparende drevgeometri og hjælper med at reducere drevets vægt med op til 60 procent.
Drevløsningerne fra NORD giver mulighed for energieffektivitet og præcis positionering og er nemme at servicere og vedligeholde. Alle NORD-gear er konstrueret som særligt robuste UNICASE-gear, hvilket betaler sig i tilfælde af tung belastning og under barske miljøforhold.