Nyheder –

To tilbud til lufthavn samt post & parcel

Omkostningseffektiv, energieffektiv og vedligeholdelsesvenlig. Med LogiDrive-løsningsrummet tilbyder NORD sine lufthavns-, post- og pakkekunder optimerede drevkoncepter til deres behov.

NORD solutions for the airport interlogistics industry

Bargteheide, 2024-03-14

Områder som bakke-, bælte- og rullebaner kræver pålidelige drev med tilstrækkelig effekt til det specifikke anvendelsesområde. NORD's LogiDrive-løsningsrum tilbyder branchespecifikke drevløsninger i tre forskellige versioner.

LogiDrive Basic består af en IE3 asynkronmotor med den decentrale frekvensomformer NORDAC ON samt en gearenhed fra NORD-porteføljen. Løsningen overbeviser med lave investeringsomkostninger og et bredt justeringsområde.

LogiDrive Advanced består af en højeffektiv IE5+ synkronmotor, den decentrale frekvensomformer NORDAC ON+, som er specielt designet til at blive brugt sammen med denne motor, samt en gearenhed fra NORD-porteføljen. Denne løsning er optimeret til energieffektivitet og leverer en fremragende virkningsgrad.

LogiDrive Advanced med DuoDrive kombinerer den særligt effektive DuoDrive gearmotor med den decentrale frekvensomformer NORDAC ON+.

Alle drevløsninger har følgende fordele til fælles:

  • Lav vægt
  • Kompakt installationsplads
  • Brugervenlig, let at tilslutte
  • Frekvensomformer med integreret multiprotokol-Ethernet-grænseflade
  • Godkendt i hele verden

Energibesparelser med NORD ECO Service

70%! Det er ifølge ekspertvurderinger andelen af det samlede energiforbrug til elektriske drev i alle industrier. Dette er ikke kun en væsentlig omkostningsfaktor – her gemmer der sig også et stort optimerings- og besparelsespotentiale. NORD ECO service hjælper med at afdække dette potentiale og med at finde den mest effektive drevløsning til den specifikke anvendelsesformål.

Læs mere! !