Nyheder –

Alt følger NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

Med NORDAC <i>PRO</i> SK 500P har NORD DRIVESYSTEMS en styreskabsomformer til stort set alle drevapplikationer. Den fås i varianter med et effektområde fra 0,25 til 22 kW. På nuværende tidspunkt arbejder systemleverandøren på at udvide effektområdet.

NORD NORDAC PRO SK500P

Bargteheide, 2024-08-13

En kontrolstandard på tværs af flere applikationer – dette er målet, NORD har sat sig ved udviklingen af NORDAC <i>PRO</i> SK 500P . Resultatet er funktioner, der giver mulighed for et højt niveau af alsidighed og intelligent kommunikation med systemkomponenter. På denne måde kan NORD-brugere reducere antallet af omformervarianter og på lang sigt stole på et system.

De vigtigste funktioner i korte træk:

  • Dens integrerede Ethernet-grænseflade med flere protokoller gør den til en alsidig kontrolkomponent til forskellige systemudformninger.
  • Ved hjælp af den integrerede PLC kan den reagere uafhængigt på procesændringer i systemet og dermed reducere den belastning, styringen på et højere niveau udsættes for.
  • POSICON-positioneringsfunktionen er lige så god til at styre relativ som absolut positionering ved hjælp af inkrementelle eller absolutte encodere. Parametersætskift giver endda mulighed for sekventiel positionering af op til fire akser.
  • Særlige funktioner tjener en bred vifte af drevapplikationer, for eksempel vektorregulering og overbelastningsreserve til tunge eller løfteudstyrsapplikationer, PI-regulatoren til pumpesystemer eller kompensatorstyringen til viklingssystemer.
  • Omformeren, der ikke er større end en bog, kræver meget lidt plads i styreskabet og giver mulighed for direkte, tæt installation side om side.
  • For at gøre dens fordele tilgængelige til et bredere effektområde arbejder NORD i øjeblikket på nye størrelser af NORDAC PRO SK 500P.

Læs mere!