Bageri

Skræddersyede drevløsninger til bagerier

Bagning kræver mange indbyrdes forbundne, komplekse processer og er stadig præget af det traditionelle bagehåndværk. NORD DRIVESYSTEMS tilbyder derfor individuelle løsninger til håndværksbagerier såvel som til den industrielle produktionslinje. Specielt til bageribranchen tilbyder vi løsninger som et forstærket akseleje til blanderdrev eller meget dynamiske positioneringsbånddrev i vores portefølje. Vores drev fås også som eksplosionssikre versioner til støvede miljøer.

MAXXDRIVE Tandhjul keglegear

Industrigear

  • Effekt: 50 ‐ 2,000 HP
  • Udgangsmoment: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

NORDAC PRO SK 500P frekvensomformer

Fremragende kommunikation - Intelligent - Fremtidssikker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Integreret Ethernet interface med flere protokoller
  • Multi-indkoder-grænseflader: til drift af flere akser
  • Spændingsfri parametrering via USB port

Arnreiter

Drevsystemer leverer transportkraft i kornmølle

Eksplosionssikre drev fra NORD understøtter forarbejdning af korn og frø i møllerne hos Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distributionssystemer pålideligt og i kontinuerlig drift.

Zotter

Robuste drevsystemer viser sig fra deres søde side

Drevene fra NORD står pålideligt og frem for alt sikkert for blanding, transport, påfyldning og mere på chokoladefabrikken Zotter.

Yderligere oplysninger finder du her: