Korn
Drevløsninger til korn & foderstof branchen
NORD DRIVESYSTEMS tilbyder holistiske løsninger til branchens særlige krav. NORD understøtter dine anlæg ved fyldning, opbevaring og tømning, dine kornsiloer og dine processer ved forarbejdning og produktion af forskellige produkter fra kornindustrien. Med dybtgående knowhow om behovene og verdensomspændende teknisk support tilbyder NORD komplette drevløsninger fra en enkelt kilde.

Træktransportører
Træktransportører kan bruges til at måle eller transportere bulkmaterialer fra en proces til en anden. Fleksibelt design gør det muligt at anvende næsten alle anlægslayout. De er ideelle til håndtering af tørre, fritflydende materialer i et helt lukket design med sikkerhedsmæssige og miljømæssige fordele. Fordelene ved træktransportører inkluderer minimal produktafskrabning under transport og kræver mindre hestekræfter pr. materialevolumen end andre typer transportører. NORD DRIVESYSTEMS’ ¨kompakte og alsidige design passer til næsten alle anlægslayout.
- Fod-, aksel- eller flangemonteret
- UNICASE® støbejernshus
- AUTOVENTTM er med til at forhindre leje- og gearskader
- 90.1 Keglegearmotorer tilbyder uendeligt holdbare gear og høje tilladte radiale kræfter
- Parallel-aksel-gearmotor som et alternativ, hvis pladsen er trang

Bæltetransportører
Bæltetransportører bruges til højere kapacitet, langdistance- og enkeltudgangstransport ved lave hestekræfter af statisk materiale på bæltet til vandret og/eller skrå transport af materiale. NORD DRIVESYSTEMS tilbyder en bred vifte af 2-trins keglegearmotorer for at opnå hurtige bæltehastigheder.
- Hydrauliske koblinger eller inverter til blød start
- Bagstop som ekstraudstyr til at forhindre tilbagestrømningen af materiale
- Specielle tætningsløsninger
- Krympeskive for nem fastgørelse
- Momentkonsol, momentarme

Drejeventiler/tilførselsaggregater/skydeporte
Bulkmaterialet kan reguleres, måles og doseres af en drejeventil, tilførselsaggregat eller skydeport for at sikre processens korrekte materialestrøm. Præcis positionering og konstante men fleksible hastigheder er vigtige og kan reguleres med gearmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS.
- Korrosionsbestandige versioner tilgængelige til mange anvendelsesformål
- Omvendt drift mulig til fjernelse af materialeophobninger (fx sten)
- Fod-, aksel- eller flangemonteret
- Pladsbesparende design
- Specielle tætningsløsninger

Silorenser med drejeskrue
Fjernelse af materialerester fra silobunde klares af silorensere med drejeskrue. Inkluderede intelligente momentstyringsløsninger og bakfunktion beskytter anordningen mod overbelastning forårsaget af større, hårdere materialer. NORD DRIVESYSTEMS muliggør dette ved hjælp af præcise og fleksible frekvensomformere.
- UNICASE® støbejernshus
- Fod-, aksel- eller flangemonteret
- Forstærkede lejekonstruktioner til høje aksiale og radiale belastninger
- Intelligent drevelektronik og momentregulering

Skruetransportører
Skruetransportører er udstyret med en skrue mellem lejerne, som roterer i et hus og derved transporterer materialet. Over en bestemt afstand kan bulkmaterialet, der transporteres i vandret, skrå eller lodret retning, måles nøjagtigt gennem kassen. NORD DRIVESYSTEMS tilbyder energieffektive, pålidelige drevløsninger, der er nemme at installere.
- UNICASE® reduktionshuse
- Specielle akseltætninger til alle slags miljøer
- Nem montering og afmontering
- Overflødiggør topmontering af motoren, remskiver og remme

Kopelevatorer
Kopelevatorer bruges til lodret transport af bulkmaterialer. NORD DRIVESYSTEMS indeholder fleksible løsninger til anordninger med stort drejningsmoment.
- Mulighed for bagstop for at forhindre tilbagestrømning af materialet
- Hjælpedrev med overløbskobling og inkrementalencoder fås til vedligeholdelsestilstand
- Særlige forseglingsløsninger
- Hydrauliske koblinger eller inverter til blød start
- Svingbund
- Direkte eller IEC-monterede motorer
Unicase tandhjulsgear
UNICASE fladgear
UNICASE keglehjulsgear
Stærkt og gennemprøvet
MAXXDRIVE tandhjulsgear
Industrigear
MAXXDRIVE XT retvinklede gearenhed
Industriel gearenhed
NORDBLOC.1 keglehjulsgear
UNIVERSAL SI-snekkegear
NORDAC FLEX - frekvensomformer SK 200E
Fleksibel installation
NORDAC PRO - SK 500E frekvensomformer
Mange anvendelsesmuligheder
Arnreiter
Drevsystemer leverer transportkraft i kornmølle
Eksplosionssikre drev fra NORD understøtter forarbejdning af korn og frø i møllerne hos Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distributionssystemer pålideligt og i kontinuerlig drift.