Pakkefordelingscentre

Drevløsninger til pakkedistributionscentre

Med vores effektive, pålidelige og intelligente drevsystemløsninger er vi den ideelle partner til at holde dine pakkedistributionscentre kørende. Fra højeffektive IE5+ gearmotorer til decentrale frekvensomformere - vores innovative produktsortiment sikrer en gnidningsfri proces. Vi implementerer vores løsninger sammen med dig, så de passer perfekt til din dynamik.

LogiDrive – løsningen til intralogistikken

Slutforbrugere i branchen satser på ”grøn og effektiv drevteknologi” med det langsigtede mål at være klima- eller CO2 neutral. LogiDrive konceptet fra NORD er løsningen. I tråd med de totale omkostninger ved ejerskab sørger et reduceret antal versioner, højeffektive gearmotorer og servicevenlige invertere for et betydeligt fald i omkostninger. Drag fordel af den merværdi, når det kommer til energiforbrug, reservelager og serviceopkald.

Synkronmotorer IE5+

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effektområder: 0,35 - 1,1 kW (0,5 - 1,5 hk)
  • Fås også med nsd tupH og IP69K
  • Globale godkendelser og tilladelser
  • Fleksibel motormontage: Direkte montering, NEMA, IEC
  • Den næste fase af energieffektivitet: IE5+
  • Kompakt og hygiejnisk design
  • Konstant høj effektivitet over hele justeringsområdet

NORDAC LINK - frekvensomformer SK 250E-FDS

Nem installation

  • Effekt: 0.75 - 10 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Feltmontage
  • Enkel installation og vedligeholdelse grundet 100% stikbar løsning
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC PRO SK 500P frekvensomformer

Fremragende kommunikation - Intelligent - Fremtidssikker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Integreret Ethernet interface med flere protokoller
  • Multi-indkoder-grænseflader: til drift af flere akser
  • Spændingsfri parametrering via USB port

BCS-gruppen

Sorteringsanlægget for Australiens hurtigste kurertjeneste

BCS-gruppen leverer komplette løsninger til lufthavne og flyselskaber. Da Toll IPEC ønskede at udvide sin pakkeleveringskapacitet ved at bygge et nyt fragtsorteringsanlæg i Melbourne, vandt BCS udbuddet. BCS bestilte til gengæld omkring 1.000 keglegearsmotorer med decentraliserede invertere hos NORD.

Chronopost

Tusind drevsystemer flytter tusindvis af pakker

Pakkecentret for den franske pakkepost Chronopost håndterer omkring 170.000 pakker i døgnet. Talrige transportbånd fra Budde Fördertechnik GmbH bruges til pålideligt at transportere pakkerne gennem det 13.000 m² store kompleks. Disse flyttes af omkring 1.100 decentrale drev fra NORD.

Yderligere oplysninger finder du her: