Arnreiter
Drevsystemer leverer transportkraft i kornmølle
I kornmøller anvendes NORD drevløsninger til ventilatorer, blæsere, cellesluser, kopelevatorer og andet transportmateriel. På grund af tilstedeværelsen af fint malet korn og frø kræver sådanne anvendelser ATEX godkendte drevløsninger.

Fokus på kunden
Med base i Wallern, Østrig, fremstiller Arnreiter Mühle GmbH forarbejdede kornsorter og olieholdige frø primært til kunder inden for fødevareindustrien. Arnreiter blev grundlagt som familievirksomhed for næsten 200 år siden og går fuldstændig ind for bæredygtig produktion: Møllen forarbejder afgrøder, der er dyrket i området, og sigter imod at bruge så få ressourcer i produktionen som muligt. Fabrikken har desuden sin egen vandmølle, der genererer en del af den nødvendige energi.
Fokus på projektet
Ved den seneste modernisering i 2009 af formalings- og forarbejdningsanlæggene på den traditionsrige virksomhed Arnreiter Mühle installerede den schweiziske specialist inden for procesteknik forskellige avancerede maskiner, der var udstyret med NORD drevløsninger. Driften med en tilsluttet belastning på 1.400 kW er i stand til at formale op til
- 80 ton korn per dag
- forarbejde op til 20 ton formalet korn per dag

Projektets udfordring
På Arnreiter Mühle i Østrig formales korn, ligesom det raffineres igennem forskellige processer. Denne højt automatiserede mølle gør brug af en lang række maskiner til dampning, flagedannelse, knusning, formaling, ekstrudering, ristning, afkøling, tørring og afskalning. Igennem disse behandlinger ændres kornets og frøenes form og egenskaber, hvorved opbevaringstiden forbedres lige som produkterne bliver mere nedbrydelige, bageegenskaberne forbedres og bitterheden reduceres.
Ekstensive transportsystemer – Der er behov for en række forskellige transportsystemer med fleksible drevløsninger for at opnå en effektiv transport af partikelformet og fritflydende midler fra et procestrin til det næste. Da Arnreiter er en virksomhed, der er fuldstændig engageret i bæredygtig produktion, søgte den at installere robuste drev med lav vedligeholdelse, der ville kunne give en lang brugstid og sørge for en meget pålidelig kontinuerlig drift for at sikre fremragende kvalitet i slutprodukterne.
Støvfare – Da råmaterialerne er fint formalet, er atmosfæren i hele møllen beriget med støvpartikler. Elektriske drev skal derfor være eksplosionssikre. NORD DRIVESYSTEMS trækker på en alsidig portefølje af mekanisk, elektrisk og elektronisk drevteknologi, der er certificeret til anvendelse i farlige områder, og var dermed i stand til at levere forskellige typer gearmotorer, samt integrerede mekatroniske drevsystemer til decentraliseret drift.

Anvendelsesløsning
NORD gearmotorer driver kopelevatorer og båndtransportører der transporterer råstoffer fra siloer på de øverste etager til forarbejdningsmaskiner andre steder i møllen. Procesmedierne bliver derefter ført igennem et rørsystem med en total længde på 2.500 m. Dele med lav densitet omfattende små, hårde partikler, støv etc. fjernes fra kornet i en udsugningsenhed med recirkulering af luften og føres ud af en skruetransportør. Cellesluser sikrer den korrekte volumetriske dosering af produkterne og giver mulighed for at tilføje små komponenter.Robust mekanik. – Alle transport og fordelingsystemer af materiale er ligeledes udstyret med NORD gearmotorer. "De fungerer pålideligt ved kontinuerlig drift på vores mølle", siger Martin Rachbauer, vedligeholdelseschef hos Arnreiter Mühle. På grund af den fremragende kvalitet kræver NORD drevløsninger kun minimal vedligeholdelse.
Omfattende eksplosionsbeskyttelse – NORD forsynede Arnreiter med forskellige drevenheder i kategori 3D til brug i ATEX zone 22. Heri indgik også gearmotorer lige som integrerede mekatroniske systemer for decentral drift, f.eks. gearmotorer med integreret frekvensomformer. NORD leverer komplette eksplosionsbeskyttelse drevløsninger bestående af gearmotorer med integrede frekvensomformer eller skabsmonterede frekvensomformere i eksplosionssikre versioner. Hver måned producerer og leverer NORD omkring 1.500 støv- eller gaseksplosionsbeskyttede drevsystemer, i henhold til ATEX zone 1, 2, 21 og 22.