Octopi Brewery
NORD direkte fra hanen
På grund af den stigende efterspørgsel efter specialøl henvender sig stadig flere mikrobryggerier sig til store bryggerier, da disse giver dem en omkostningseffektivt mulighed for at komme ind på det voksende marked for specialøl. Ved hjælp af disse bryggerier kan nye mikrobryggerier reducere lejeomkostninger og fjerne de høje udgifter ved køb af udstyr. Det giver også mange økologiske fordele at bruge produktionssteder, der ligger tæt på markedet.

Kunden i fokus
Octopi Brewing er det førende bryggeri i det amerikanske Midtvesten, og har for nylig åbnet et nyt bryggeri på 1.700 m2 lige uden for Madison (Wisconsin, USA). Med teknisk avanceret udstyr og kvalificeret personale deltager Octopi Brewing i brygprocessen og tilbyder også omfattende rådgivning og tips om konceptudvikling for den vellykkede debut på markedet for specialøl. "Vi har alt under ét tag. Vi besvarer spørgsmål om markedsføring, design, salg, finansiering, brygningsprocesser og rentabilitet. Vores kunders succes er den største succes for os, "siger Isaac Showaki.

Projektets udfordringer
Et NORD-keglehjulsgear SK9072.1 med en 5 hk motor drejer en Lauter tun. Et fladgear SK4282 med en 5 hk motor driver for rørværket i mæskekarret.
- Flange monteret
- Energieffektive motorer

Anvendelsesløsning
Wash-down-effekt
Et omkostningseffektivt, vægtbesparende alternativ til gearmotorer i rustfrit stål er NORD's nsd tupH Sealed Surface Conversion System. Ved hjælp af en revolutionær proces bliver gearkasser og -komponenter med aluminiumlegering elektrisk katalyseret, hvilket resulterer i en molekylær overfladebehandling. Nsd tupH er usædvanligt modstandsdygtig over for kemikalier, korrosion og slitage. Den behandlede overflade har en høj ridsefasthed, da den på grund af den nævnte proces er mellem 6 og 7 gange hårdere end den oprindelige aluminiumlegering.
Elektronisk drevstyring
En anden fordel ved NORD-løsningen er tilgængeligheden af både decentrale og centrale frekvensomformerstyring. Frekvensomformerserierne SK200E og SK180E samt den nye motorstarterserie SK135E er udviklet til brug i decentrale systemer. Hver serie har sine egne fordele. Ved montering af styringen direkte på motoren, skabes en kombineret, fuldt integreret drivenhed. Omformere i decentrale systemer fører til omkostningsbesparelser, reducerer montagetiden og holder lønomkostningerne nede ved at overflødiggøre brug af dyre centrale styreskabe og kabelføring. System ændringer og udvidelser er meget omkostningseffektive.
Forstærkede lejer til omrøring og som beskyttelse mod lækager
NORD's gearprogram fås med forstærkede lejer og forøget lejeafstand til pålidelige, problemfrie blandingsopgaver. Dette design giver ud over øget beskyttelse mod lækage yderligere fordele og ekstraudstyr.
Motorer med glatte overflader
NORD har udvidet sit produktsortiment med motorer med glat overflade for at kunne tilbyde en omkostningseffektiv og rengøringsvenlig løsning, der er ideel for drikkevareindustrien i applikationer, hvor hygiejne og renlighed er afgørende.
Da alle produkter fra NORD er specielt tilpasset til det formål, de skal bruges til, tilbyder vi den bedste løsning til dine behov. NORD-komponenter er rene, sikre, pålidelige, effektive, beregnet til kontinuerlig drift i længere tid og kræver minimal vedligeholdelse.