Totalomkostninger
Totale omkostninger ved ejerskab
NORDs effektive drevløsninger tilbyder optimerede totalomkostninger, der nedbringer driftsomkostningerne markant. Det modulære NORD produktsortiment gør det muligt at reducere antallet af versioner. Derudover letter specielt konfigurerede systemer styringen af reservedele.
Omkostningsreduktioner
IE4 synkronmotorer viser deres fulde potentiale i applikationer med et delbelastningsområde og lave hastigheder. Ved at bruge IE4 synkronmotorer kan bagagehåndteringssystemer opnå betydelige omkostningsreduktioner.
IE4 synkronmotorer opnår høje omkostningsreduktioner i hele deres levetid og et hurtigt break-even-punkt på trods af en lille ekstra investering.
IE4 betyder energieffektivitet:
- Ved at overholde de højeste effektivitetsstandarder
- Reducerer totalomkostninger markant
- Høj effektivitet selv i områder med delbelastninger og lav hastighed på grund af PMSM teknologi
Højeffektive IE4 motorer
IEC 60034-30 standarden definerer effektivitetskravene til IE4 motorer ved hjælp af effektivitetsdata. Tilsvarende høje effektivitetsniveauer garanteres af synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS baseret på permanentmagnetteknologi. NORD leverer synkronmotorer med rammehøjder fra 80 til 100 mm og effektområder op til 5,5 kW.
Anvendelsen af IE4 synkronmotorer minimerer de samlede levetidsomkostninger. IE4 motoren fra NORD opnår en markant højere effektivitet og indtjener sine anskaffelsesomkostninger på meget kort tid.
Yderligere oplysninger findes her: