Korrosionsbeskyttelse
Optimal beskyttelse til krævende miljøer
nsd tupH er vores løsning til korrosive omgivelsesforhold. Drag fordel af forskellige aluminiumsgearenheder, motorer og frekvensomformere på mange felter, f.eks. fødevarer, kemikalier, lægemidler og søfart.
Store krav
Rengøringsprocedurer med meget effektive vaskemidler udvides konstant og stiller stadig højere krav til hygiejnisk design og korrosionsbestandighed.
I henhold til standarderne for den kemiske, farmaceutiske og fødevarebranchen kræves intensive, strenge vaske- og desinfektionsprocesser.
For at forhindre, at rengørings- og desinfektionsmidler skader materialet, skal design og belægning af maskiner til sådanne anvendelser være glatte og sikre optimal rengøring ved manuelle eller automatiserede rengøringscyklusser.
Gearmotorer og frekvensomformere med glat overflade og nsd tupH overfladebehandling imødekommer kravene til slidstyrke og rengøringsevne.
NORD DRIVESYSTEMS introducerede nye løsninger (med hensyn til materialer, behandling og bearbejdning) til overflader på motorer, gear og komponenter og tilbyder et ”udholdenhedssæt”, der yder en enorm grad af modstand mod syrer og baser, der typisk bruges til rengøring inden for kemiske-, farmaceutiske- og fødevarebrancher.
Sealed Surface Conversion System
nsd tupH fra NORD DRIVESYSTEMS er den perfekte løsning til højtydende applikationer og ekstreme forhold. Det er et alternativ til flere lag maling og rustfrit stål i stærkt korroderende miljøer.
- Overholder FDA 21 DCFR 175.300
- Rengøringsvenlige overflader
- Modstandsdygtig over for syrer og alkalier (bredt pH-område)
- Ingen spredning af korrosion, selv efter skader
- Ingen afskalning
- Korrosionsbestandig - forhindrer korrosion ved kontakt
- Fri for kromater
Sådan virker det
Mens traditionelle metoder kun bruger et overfladisk lag maling og endda kan dække porøse områder, har nsd tupH processen en grundering, der permanent trænger ind på overfladen afaluminium, hvilket giver et stærkt grundlag til overfladebelægningens binding. Denne kombination tilbyder ekstrem modstand og resulterer i en overflade, der er hårdere end den for en ubehandlet aluminiumslegering.
Moderne gearenheder skal være robuste, kompakte, kraftfulde, økonomiske og lette. Fordelen ved aluminium er dens lave vægt, fordi vægten er en omkostningsfaktor, især hvis gearenheden i sig selv er en belastning, der skal flyttes som en del af et automatiseret transportsystem. Af denne grund er aluminiumslegeringer på mange områder blevet det foretrukne materiale til gearhuse.
NORD DRIVESYSTEMS forbedrer mange af de optimale egenskaber, som en aluminiumslegering udgør for NORD gearhuse. Materialet har også en vis iboende korrosionsbestandighed og har ikke i alle tilfælde behov for yderligere beskyttelse. Ydermere, leder aluminiumshuse varme mere effektivt end støbejern. Det resulterer i lave driftstemperaturer, som har en fordelagtig virkning på den gearkonstruktionen og giver en længere levetid.
NORDBLOC.1 keglehjulsgear
NORDBLOC.1 tandhjulsgear
UNIVERSAL SMI
Glatte Synkronmotorer
Synkronmotorer
UNICASE fladgear
NORDAC FLEX - frekvensomformer SK 200E
Fleksibel installation
Krijn Verwijs
Korrosionsbestandige drevsystemer fungerer pålideligt i saltholdig atmosfære
Forarbejdningen af skaldyr og krebsdyr finder sted i det familieejede hollandske firma Krijn Verwijs B.V. i umiddelbar nærhed af Nordsøkysten i en fugtig og saltholdig atmosfære. Dette har længe været et problem for drevene. NORDs overfladebehandling nsd tupH var løsningen.
Ambit Projects
Fleksible drevløsninger til fødevareindustrien
Den engelske maskinfabrikant Ambit Projects udstyrer sine anlæg til vask af landbrugsprodukter med NORD-drivsystemer. Overfladebehandlingen nsd tupH beskytter deres huse optimalt mod korrosion.
MOPOS
Den nyeste drev generation for malteriets omrørere
En kompleks produktionsproces er nødvendig for at udvikle forskellige smagsnuancer. Maskinerne kører kontinuerligt. For at forhindre nedetider installerer MOPOS pålidelige NORD drev.
Octopi Brewery
NORD direkte fra hanen
Til Octopi Brewing (USA) leverede NORD DRIVESYSTEMS drev med en særlig overfladebehandling, der opfylder projektbryggeriets krav. Med overfladebehandlingen nsd tupH blev disse drev særligt modstandsdygtige over for korrosion.
Yderligere oplysninger findes her: