LogiDrive
Energieffektiv, standardiseret, servicevenlig
LogiDrive-løsningen fra NORD DRIVESYSTEMS mindsker indsatsen ved planlægning og idriftsættelse:
- NORD-invertere til intralogistik og lufthavne kan styre både synkrone og asynkrone motorer.
- Enkel planlægning med identiske husdimensioner til synkrone og asynkrone motorer
- Anvendelsen af IE4-synkronmotorer minimerer de samlede levetidsomkostninger. IE4-motoren fra NORD opnår en markant højere effektivitet og indtjener sine anskaffelsesomkostninger på meget kort tid (ROI).

Færre versioner med modulsystemet fra NORD
Med modulsystemet fra NORD er det muligt at holde antallet af versioner nede. Operatøren kan nedbringe de totale omkostninger ved ejerskab:, fordi der er færre versioner.

Feltfordeleren NORDAC LINK (SK 250E)
- Intern bremsemodstand
- Ekstern 24 V strømforsyning: enhed til forsyning af styrekortet. Dette betyder, at alle drev har det samme potentiale. Selv uden 400 V netspænding kan drevene styres via bussen, da styrekortet forbliver aktivt ved hjælp af 24 V DC.
- Decentraliseret installation: Motor monteret eller fjernbetjent. Fleksibel omformer
- Plug-in EEPROM: Data kan overføres, hvis service er påkrævet.

IE4-drevet - energieffektivt
Anvendelsen af IE4-synkronmotorer minimerer de samlede levetidsomkostninger. Ie4-motoren fra NORD opnår en markant højere effektivitet og indtjener sine anskaffelsesomkostninger på meget kort tid (ROI). Som alternativ fås også en monteret version.
Energieffektiv
- Overholder de højeste effektivitetsforskrifter
- Reducerer klart omkostningerne i henhold til TCO
- Høj effektivitet også ved lavere moment og lav hastighed takket være IE4-teknologien
Variantreducering
- Standardisering af gearmotor-varianter, skræddersyet til intralogistik- og lufthavnsteknologi
- Easy Engineering
- Easy Selection
- Stort hastighedsområde ved hjælp af omformerteknologi
Slet at servicere ov vedligeholde
- Servicevenlig plug-and-play-teknologi
- Kompakt og pladsbesparende design
- 25 % vægtreduktion på grund af ""letvægts""-huse i aluminium
- Individuel udskiftning af komponenter muligt
Global tilstedeværelse
- NORD DRIVESYSTEMS er repræsenteret i 52 lande verden over
- Globalt netværk for fremstilling, montering, service og salg
NORDBLOC.1 keglehjulsgear
NORDAC LINK - frekvensomformer SK 250E-FDS
Nem installation
Standardmotorer synkron
Synkronmotorer
BCS-gruppen
Sorteringsanlægget for Australiens hurtigste kurertjeneste
BCS-gruppen leverer komplette løsninger til lufthavne og flyselskaber. Da Toll IPEC ønskede at udvide sin pakkeleveringskapacitet ved at bygge et nyt fragtsorteringsanlæg i Melbourne, vandt BCS udbuddet. BCS bestilte til gengæld omkring 1.000 keglegearsmotorer med decentraliserede invertere hos NORD.
Chronopost
Tusind drevsystemer flytter tusindvis af pakker
Pakkecentret for den franske pakkepost Chronopost håndterer omkring 170.000 pakker i døgnet. Talrige transportbånd fra Budde Fördertechnik GmbH bruges til pålideligt at transportere pakkerne gennem det 13.000 m² store kompleks. Disse flyttes af omkring 1.100 decentrale drev fra NORD.
Logan Teleflex
Drevsystemer til lufthavne
Logan Teleflex, et datterselskab af Daifuku Airport Technologies, er en international leverandør af løsninger til lufthavnsbagagehåndteringssystemer. Til et projekt i USA havde virksomheden brug for en decentraliseret styreløsning. NORD leverede 100 drevløsninger til dette projekt bestående af gearmotor og frekvensomformere.
Hamborg Lufthavn
Kufferter på tur i Hamborg Lufthavn
Bagagebåndsystemets kapacitet i Hamborg Lufthavn er i stand til at behandle og sortere 8.700 stykker bagage i timen. For at garantere en problemfri bagagehåndteringsproces kræves intelligent, kraftfuld og meget fleksibel drevteknologi. NORD leverer denne teknologi.
Yderligere oplysninger findes her: